Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
CP18D2DPL2
Produktbeschreibung |
Reflexionslichttaster, energetisch |
Allgemeine Daten |
Tastbereich | 0 ... 200 mm |
Lichtsender | IRED 880 nm |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht |
Öffnungswinkel | 3 ° |
Lichtaustritt | frontal |
Anzeigen/Bedienelemente |
Funktionsanzeige | LED rot |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Welligkeit | 10 % |
Leerlaufstrom | < 35 mA |
Ausgang |
Schaltungsart | hellschaltend |
Signalausgang | 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor |
Schaltspannung | 30 V DC |
Schaltstrom | max. 150 mA |
Schaltfrequenz | 500 Hz |
Ansprechzeit | 1 ms |
Normenkonformität |
Normen | EN 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
Zulassungen | CE |
| USA | UL |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | Festkabel 2 m |
Material | |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Lichtaustritt | Kunststoff |
Masse | 60 g |
Abmessungen | |
| Länge | 55 mm |
| Durchmesser | 18 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
CP18D2DPL2
Konstruktion / Simulation:
CP18D2DPL2