Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Reflexionslichttaster, energetisch CP18D4DNLC

CP18D4DNLC
  • Patentiertes Kunststoffgehäuse M18
  • Kurze Bauform: 55 mm
  • LED rot für Schaltzustand
  • Schutzart IP67

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  CP18D4DNLC

Produktbeschreibung
Reflexionslichttaster, energetisch
Allgemeine Daten
Tastbereich0 ... 400 mm
LichtsenderIRED 880 nm
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
Öffnungswinkel3 °
Lichtaustrittfrontal
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED rot
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
Leerlaufstrom< 35 mA
Ausgang
Schaltungsarthellschaltend
Signalausgang1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannung30 V DC
Schaltstrommax. 150 mA
Schaltfrequenz500 Hz
Ansprechzeit1 ms
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
ZulassungenCE
USAUL
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussKunststoffstecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäuseKunststoff
LichtaustrittKunststoff
Masse60 g
Abmessungen
Länge55 mm
Durchmesser18 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 9.0EC001821
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: CP18D4DNLC

Konstruktion / Simulation: CP18D4DNLC

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP41 KB
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …