Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
ML17-8-450/115a/136
Produktbeschreibung |
Reflexionslichttaster, energetisch |
Allgemeine Daten |
Tastbereich | 10 ... 450 mm |
Einstellbereich | 60 ... 200 mm |
Referenzobjekt | Standardweiß, 100 mm x 100 mm |
Lichtsender | IRED |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht , 950 nm |
Fremdlichtgrenze | ≤ 10000 Lux |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | LED grün |
Funktionsanzeige | LED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfänger |
Bedienelemente | Tastweiteneinsteller |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC , class 2 |
Welligkeit | max. 10 % |
Leerlaufstrom | < 25 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 200 ms |
Ausgang |
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend |
Signalausgang | 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest |
Schaltspannung | max. 30 V DC |
Schaltstrom | max. 100 mA pro Ausgang |
Spannungsfall | ≤ 2,5 V DC |
Schaltfrequenz | 500 Hz |
Ansprechzeit | ≤ 1 ms |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Produktnorm | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) |
Lagertemperatur | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | 150 mm Kabel mit M8-Stecker, 4-polig |
Material | |
| Gehäuse | ABS |
| Lichtaustritt | Acryl |
Masse | ca. 23 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 34,5 mm |
| Breite | 15 mm |
| Länge | 29,3 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
ML17-8-450/115a/136
Konstruktion / Simulation:
ML17-8-450/115a/136
Zulassungen:
ML17-8-450/115a/136
Zugehörige Produkte:
ML17-8-450/115a/136
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M8 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Haltewinkelfa |
|
|
|
|
Haltewinkelfa |
|