Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
ML8-8-HGU-210-IR-3647
Produktbeschreibung |
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundunterdrückung |
Allgemeine Daten |
Tastbereich | 10 ... 210 mm |
Referenzobjekt | Standardweiß, 100 mm x 100 mm |
Lichtsender | IRED |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 10 mm bei Reichweite 200 mm |
Fremdlichtgrenze | 30000 Lux |
Anzeigen/Bedienelemente |
Funktionsanzeige | LED gelb: leuchtet bei erkanntem Objekt |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC , class 2 |
Welligkeit | max. 10 % |
Leerlaufstrom | < 20 mA |
Ausgang |
Schaltungsart | dunkelschaltend |
Signalausgang | 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor |
Schaltspannung | max. 30 V DC |
Schaltstrom | max. 100 mA |
Schaltfrequenz | 200 Hz |
Ansprechzeit | 2,5 ms |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Richtlinienkonformität | EMV-Richtlinie 2004/108/EG |
Normenkonformität | |
| Produktnorm | EN 60947-5-2:2007 |
| Schutzart | EN 60529 |
| Normen | EN 50178, UL 508 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP65 |
Anschluss | Festkabel mit Stocko-Stecker , 4-polig Kabeldurchmesser 3,6 mm Litzenquerschnitt 3 x 0,2 mm2 |
Material | |
| Gehäuse | PC (Makrolon, glasfaserverstärkt) |
| Lichtaustritt | PMMA |
| Mantel | PUR |
| Aderisolation | PVC |
Masse | ca. 10 g |
Anzugsmoment Befestigungsschrauben | max. 0,4 Nm |
Abmessungen | |
| Höhe | 31 mm |
| Breite | 11 mm |
| Tiefe | 23 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
ML8-8-HGU-210-IR-3647
Produktdokumentation:
ML8-8-HGU-210-IR-3647
Konstruktion / Simulation:
ML8-8-HGU-210-IR-3647
Zulassungen:
ML8-8-HGU-210-IR-3647