Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Reflexions-Lichttaster mit speziellen Lichtflecken zur Leiterplattenerkennung, Miniaturbauform, Hintergrundunterdrückung, Tastweite 30 mm, Rotlicht, Dunkelschaltung, NPN-Ausgang, Festkabel |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Tastbereich | 15 ... 30 mm | |
Referenzobjekt | Standardschwarz, 100 mm x 100 mm | |
Lichtsender | LED , 645 nm | |
Lichtart | rot, Wechsellicht | |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 5 mm x 25 mm bei 30 mm | |
Öffnungswinkel | Sender 3° vertikal 35 ° horizontal | |
Fremdlichtgrenze | EN 60947-5-2 | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 830 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Funktionsanzeige | 2 LEDs gelb, leuchten bei Detektion | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC , class 2 | |
Welligkeit | max. 10 % | |
Leerlaufstrom | < 20 mA | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | dunkelschaltend | |
Signalausgang | 1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 100 mA | |
Spannungsfall | ≤ 1,5 V DC | |
Ansprechzeit | 1 ms | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | EMV-Richtlinie 2004/108/EG | |
Normenkonformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2:2007 | |
Schutzart | EN 60529 | |
Normen | EN 50178, UL 508 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 / IP67 | |
Anschluss | Festkabel 2 m | |
Material | ||
Gehäuse | PC (Makrolon, glasfaserverstärkt) | |
Lichtaustritt | PMMA | |
Masse | ca. 50 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 31 mm | |
Breite | 23 mm | |
Tiefe | 11 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Klein, robust und zuverlässig, die Miniatursensoren der Serie ML8 eignen sich besonders für die berührungslose Objekterfassung unter beengten Platzverhältnissen. Die Anzeige-LED befindet sich bei dieser Serie hinter der Lichtaustrittsfläche und informiert im Betrieb sicher über den Sensorstatus. Die LED ist immer sichtbar, auch wenn der Sensor komplett in ein Profil integriert ist. Flexible Befestigungsmöglichkeiten und fest voreingestellte Tastweiten vereinfachen Einrichtung und Betrieb.
Zu ihrer Sprachauswahl gibt es leider keine Dokumente. Bitte wählen Sie eine andere Sprache aus. |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 362 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 760 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0710B | ALL | 74 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …