Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Reflexions-Lichttaster HGA ML8-8-H-350-IR/65a/102/115

ML8-8-H-350-IR/65a/102/115
  • Miniatur-Bauform
  • Geringe Schwarz-Weiß-Differenz
  • Flexible Montagemöglichkeiten durch Langloch
  • Fremdlichtunempfindlich, auch bei getakteten Energiesparlampen
  • Schutzklasse II

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ML8-8-H-350-IR/65a/102/115

Produktbeschreibung
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Tastweite 350 mm einstellbar, Rotlicht, Hellschaltung, NPN-Ausgang, Festkabel
Allgemeine Daten
Tastbereich4 ... 350 mm
Tastbereich min.4 ... 25 mm
Tastbereich max.10 ... 350 mm
Einstellbereich25 ... 350 mm
ReferenzobjektStandardweiß, 100 mm x 100 mm
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)< 25 %
Lichtfleckdurchmesserca. 15 mm bei Reichweite 350 mm
Fremdlichtgrenze30000 Lux
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd2090 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED gelb: leuchtet bei erkanntem Objekt
BedienelementeTastweiteneinsteller
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC , class 2
Welligkeitmax. 10 %
Leerlaufstrom< 20 mA
Ausgang
Schaltungsarthellschaltend
Signalausgang1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Schaltfrequenz200 Hz
Ansprechzeit2,5 ms
Normen- und Richtlinienkonformität
RichtlinienkonformitätEMV-Richtlinie 2004/108/EG
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2:2007
SchutzartEN 60529
NormenEN 50178, UL 508
Zulassungen und Zertifikate
SchutzklasseII, Bemessungsspannung ≤ 50 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP65
AnschlussFestkabel 2 m
Material
GehäusePC (Makrolon, glasfaserverstärkt)
LichtaustrittPMMA
Masseca. 10 g
Abmessungen
Höhe31 mm
Breite11 mm
Tiefe23 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 9.0EC002719
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: ML8-8-H-350-IR/65a/102/115

Funktion

Klein, robust und zuverlässig, die Miniatursensoren der Serie ML8 eignen sich besonders für die berührungslose Objekterfassung unter beengten Platzverhältnissen. Die Anzeige-LED befindet sich bei dieser Serie hinter der Lichtaustrittsfläche und informiert im Betrieb sicher über den Sensorstatus. Die LED ist immer sichtbar, auch wenn der Sensor komplett in ein Profil integriert ist. Flexible Befestigungsmöglichkeiten und fest voreingestellte Tastweiten vereinfachen Einrichtung und Betrieb.

Produktdokumentation: ML8-8-H-350-IR/65a/102/115

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF308 KB

Konstruktion / Simulation: ML8-8-H-350-IR/65a/102/115

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP176 KB

Zulassungen: ML8-8-H-350-IR/65a/102/115

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0710BALLPDF74 KB

Zugehörige Produkte: ML8-8-H-350-IR/65a/102/115

Zubehör
Montagehilfe für Sensoren der Serie ML7 und Serie ML8, Befestigungswinkelfa
Montagehilfe für Sensoren der Serie ML7 und Serie ML8, Befestigungswinkelfa
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …