Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Laser-Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, ultrakleine Bauform mit M3 Montage, Tastweite 50 mm, PNP-Ausgang, Festkabel 2 m |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Tastbereich | 7 ... 50 mm | |
Referenzobjekt | Standardweiß, 100 mm x 100 mm | |
Lichtsender | Laserdiode | |
Lichtart | rot, Wechsellicht , 680 nm | |
Laserkenndaten | ||
Hinweis | LASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN | |
Laserklasse | 1 | |
Wellenlänge | 680 nm | |
Strahldivergenz | > 5 mrad | |
Impulsdauer | ca. 3 µs | |
Wiederholrate | ca. 16,6 kHz | |
max. Puls Energie | 9,5 nJ | |
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%) | < 10 % bei 50 mm | |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 0,8 mm im Abstand von 50 mm | |
Öffnungswinkel | ca. 2 ° | |
Lichtaustritt | frontal | |
Fremdlichtgrenze | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 800 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | LED grün, statisch leuchtend Power on , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz) | |
Funktionsanzeige | LED gelb: leuchtet bei erkanntem Objekt | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 12 ... 24 V | |
Leerlaufstrom | < 10 mA | |
Schutzklasse | III | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | Schließer | |
Signalausgang | 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 50 mA , ohmsche Last | |
Spannungsfall | ≤ 1,5 V DC | |
Schaltfrequenz | ca. 2 kHz | |
Ansprechzeit | 250 µs | |
Konformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2 | |
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 EN 60825-1:2007 UL 60947-5-2: 2014 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
EAC-Konformität | TR CU 020/2011 | |
UL-Zulassung | E87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
FDA-Zulassung | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | Festkabel 2 m | |
Material | ||
Gehäuse | PC/ABS und TPU | |
Lichtaustritt | Glas | |
Kabel | PUR | |
Masse | ca. 20 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 26 mm | |
Breite | 7,5 mm | |
Tiefe | 13,8 mm | |
Kabellänge | 2 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Der Nanosensor Serie R3 ist entwickelt für einen breiten Einsatz mit besonderer Montagefreundlichkeit und Robustheit. Das sehr kleine Gehäuse mit 45° Kabelabgang ermöglicht eine platzsparende Installation bei geringstem Platz. Neue Funktionsprinzipien und Funktionalitäten bieten neue Möglichkeiten. Die DuraBeam-Lasersensoren sind langlebig und einsetzbar wie ein Standardsensor.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 673 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1826 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2 | ALL | 550 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0701E | ALL | 305 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5345 | ALL | 298 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …