Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Tastbereich | 20 ... 80 mm | |
Lichtsender | LED | |
Lichtart | rot, Wechsellicht | |
Schwarz-/Weiß-Differenz (6%/90%) | < 10 % | |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 5 mm bei Reichweite 300 m | |
Öffnungswinkel | ca. 1,4 ° | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Funktionsanzeige | LED gelb, frontal und im Klemmraum, leuchten bei freiem Lichtstrahl, blinken bei Unterschreiten der Funktionsreserve |
|
Bedienelemente | Programmierschalter für Hell-/Dunkelschaltung, Zeitfunktionen | |
Bedienelemente | 2 Potentiometer für Zeitfunktionen | |
Bedienelemente | 1 Potentiometer als Empfindlichkeitseinsteller | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 24 V AC/DC ± 20 % | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend umschaltbar | |
Signalausgang | 2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
Zulassungen | CE | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 | |
Anschluss | Klemmraum | |
Material | ||
Gehäuse | GF17 | |
Lichtaustritt | Glas |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …