Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Reflexionslichttaster, energetisch RL29-8-2000/59/73c/136

RL29-8-2000/59/73c/136
  • Weit sichtbare Anzeige-LED
  • Gute Ausrichtbarkeit durch rote Sende-LED
  • Leistungsstarker Gegentaktausgang
  • Optimales Preis-/Leistungsverhältnis
  • Schutzklasse II

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RL29-8-2000/59/73c/136

Produktbeschreibung
Reflexionslichttaster, energetisch
Allgemeine Daten
Tastbereich20 ... 2000 mm , einstellbar
LichtsenderLED 660 nm
Lichtartrot, Wechsellicht
Schwarz-/Weiß-Differenz (6%/90%)< 40 %
Lichtfleckdurchmesserca. 25 mm im Abstand von 2000 mm
ÖffnungswinkelSender: 1,2 ° , Empfänger: 2 °
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1982,2 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED gelb: Schaltzustand
BedienelementeTastweiteneinsteller
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC , class 2
Ausgang
Schaltungsartdunkelschaltend
Signalausgang2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Normen- und Richtlinienkonformität
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 60947-5-2:2007
Zulassungen und Zertifikate
ZulassungenCE, cULus Listed 57M3 (nur in Verbindung mit UL Class 2 Spannungsversorgung; Type 1 enclosure)
Mechanische Daten
SchutzartIP65
AnschlussKunststoffstecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäuseKunststoff ABS
LichtaustrittKunststoff

Dokumente: RL29-8-2000/59/73c/136

BeipackzettelSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF305 KB

CAD+CAE: RL29-8-2000/59/73c/136

CADDateitypDateigröße
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS295 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP215 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Zertifikate+Zulassungen: RL29-8-2000/59/73c/136

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-2210APDF210 KB

Zugehörige Produkte: RL29-8-2000/59/73c/136

Zubehör

Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabelfa

Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabelfa
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa
Haltewinkelfa
Haltewinkelfa
Haltewinkel für rückseitige Wandmontagefa
Schutzhaube zum Schutz vor Schweissperlenfa