Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Externes Schaltgerät SU11/32/40a/82b/92

SU11/32/40a/82b/92
  • Signalumformer für M4-Gewindelichtschranken der Serie KT10
  • Empfindlichkeitseinsteller
  • Funktionsreserve-Anzeige
  • Anreihbares Gehäuse
  • Steckeranschluss

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SU11/32/40a/82b/92

Produktbeschreibung
Signalumformer
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd940 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED rot: einfache Funktionsreserve
LED grün 3fache Funktionsreserve
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller
BedienelementeHell-/Dunkelumschalter
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang1 PNP, kurzschlussfest, offener Kollektor
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2:2007
Schock- und StoßfestigkeitIEC / EN 60068, Halb-Sinus, 50 g je X, Y und Z Richtung
VibrationsfestigkeitIEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 150 Hz, 5 g je X, Y und Z Richtung
Mechanische Daten
SchutzartIP65
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäuseAluminium

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270905
ECLASS 12.027210990
ECLASS 11.027210990
ECLASS 10.0.127210990
ECLASS 9.027210990
ECLASS 8.027210990
ECLASS 5.127270990
ETIM 9.0EC002651
ETIM 8.0EC002651
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC002651
ETIM 5.0EC002538
UNSPSC 12.139121528

Details: SU11/32/40a/82b/92

Zulassungen: SU11/32/40a/82b/92

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0ALLPDF546 KB
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …