Allgemeine Daten |
Tastbereich | 20 ... 250 mm , einstellbar |
Tastbereich min. | 20 ... 50 mm |
Tastbereich max. | 20 ... 250 mm |
Einstellbereich | 50 ... 250 mm |
Lichtsender | LED |
Lichtart | rot, Wechsellicht , 660 nm |
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%) | 10 % bei 250 mm |
Lichtfleckdurchmesser | 8 mm bei Tw 250 mm |
Öffnungswinkel | 1,5 ° |
Fremdlichtgrenze | |
| Gleichlicht | 30000 Lux |
| Wechsellicht | 5000 Lux |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 650 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | LED grün, blinkend im Kurzschlussfall |
Funktionsanzeige | 2 LEDs gelb ein: Objekt innerhalb des Tastbereiches\aus: Objekt außerhalb des Tastbereiches |
Bedienelemente | Drehschalter für hell/dunkel, Tastweiteneinsteller |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Welligkeit | max. 10 % |
Leerlaufstrom | ≤ 55 mA |
Ausgang |
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend umschaltbar |
Signalausgang | 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, 0,2 A / 30 V DC |
Schaltspannung | max. 30 V DC |
Schaltstrom | max. 0,2 A |
Spannungsfall | ≤ 2,5 V DC |
Schaltfrequenz | 1000 Hz |
Ansprechzeit | 0,5 ms |
Konformität |
Produktnorm | EN 60947-5-2 |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Schock- und Stoßfestigkeit | IEC / EN 60068, Halb-Sinus, 40 g je X, Y und Z Richtung |
| Vibrationsfestigkeit | IEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 150 Hz, 5 g je X, Y und Z Richtung |
Zulassungen und Zertifikate |
Schutzklasse | II, Bemessungsspannung ≤ 300 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 |
UL-Zulassung | cULus |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | Metallstecker M12, 5-polig, 90° drehbar |
Material | |
| Gehäuse | Rahmen: Zink-Druckguss, vernickelt Seitenteile: Kunststoff PC, glasfaserverstärkt |
| Lichtaustritt | kratzfeste Mineralglasscheibe |
Masse | 60 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 49 mm |
| Breite | 41,5 mm |
| Tiefe | 15 mm |