Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Produktbeschreibung |
---|
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Tastbereich | 40 ... 900 mm | |
Tastbereich min. | 40 ... 340 mm | |
Tastbereich max. | 40 ... 900 mm | |
Einstellbereich | 340 ... 900 mm | |
Referenzobjekt | Standardweiß 200 mm x 200 mm | |
Lichtsender | IRED | |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht , 880 nm | |
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%) | < 10 % | |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 60 mm bei Reichweite 900 mm | |
Fremdlichtgrenze | Gleichlicht 30000 Lux , Leuchtstofflampe 5000 Lux | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 1100 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Funktionsanzeige | LED gelb: leuchtet bei erkanntem Objekt | |
Bedienelemente | Tastweiteneinsteller | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 24 VDC -20% +10% | |
Welligkeit | max. 10 % | |
Leerlaufstrom | max. 30 mA | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | hellschaltend | |
Signalausgang | 1 PNP, kurzschlussfest, verpolgeschützt | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 200 mA | |
Schaltfrequenz | 100 Hz | |
Ansprechzeit | 5 ms | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | EMV-Richtlinie 2004/108/EG | |
Normenkonformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Schock- und Stoßfestigkeit | IEC / EN 60068, Halb-Sinus, 40 g je X, Y und Z Richtung | |
Vibrationsfestigkeit | IEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 1000 Hz, 10 g je X, Y und Z Richtung | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 | |
Anschluss | Gerätestecker M12 x 1, 4-polig | |
Material | ||
Gehäuse | Kunststoff | |
Lichtaustritt | Kunststofflinse | |
Masse | ca. 50 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 100 mm | |
Breite | 18 mm | |
Tiefe | 46 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Die Sensoren der Serie SBL eigenen sich zur vereinfachten Steuerung des Warenflußes von Rollenförderen in der Fördertechnik.
Bei den SBL Sensoren handelt es sich um präzise Hintergrundausblender nach der 3 Element Methode. Neben einer überragenden Hintergrundausblendung zeichnet er sich durch eine sehr gute Fremdlichtunempfindlichkeit aus.
Waren oder Transportbehältnisse aller Farben und Opazitäten werden sicher detektiert. Durch seine speziell angepasste Bauform eignet sich der Sensor zur Montage zwischen den Rollen oder aber auch anderen Fördereinheiten. Dadurch ist er leicht zu integrieren und vor Beschädigungen geschützt.
Datenblatt | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
数据表 SBL-8-H/25 | 273 KB | |
Datasheet SBL-8-H/25 | 227 KB | |
Fiche de données SBL-8-H/25 | 235 KB | |
Datenblatt SBL-8-H/25 | 236 KB | |
Scheda tecnica SBL-8-H/25 | 236 KB | |
Hoja de datos SBL-8-H/25 | 236 KB |
CAD | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 195 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …