Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
MLV12-8-HW-RT/65b/95/128
Produktbeschreibung |
Reflexionslichttaster im weit verbreiteten Standardgehäuse, Hintergrundauswertung, Rotlicht, Tastweite 150 mm, elektrisch einstellbar, Gegentaktausgang, Stecker M8 |
Allgemeine Daten |
Tastbereich | 50 ... 150 mm , einstellbar |
Einstellbereich | 50 ... 150 mm |
Lichtsender | LED |
Lichtart | rot, Wechsellicht , 680 nm |
Lichtfleckdurchmesser | 4 mm bei Tw 150 mm |
Öffnungswinkel | 1,5 ° |
Fremdlichtgrenze | |
| Gleichlicht | 30000 Lux |
| Wechsellicht | 5000 Lux |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 650 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | LED grün, blinkend im Kurzschlussfall |
Funktionsanzeige | LED gelb EIN: Sensor erkennt Hintergrund |
Bedienelemente | Drehschalter für hell/dunkel, Tastweiteneinsteller |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Welligkeit | max. 10 % |
Leerlaufstrom | ≤ 55 mA |
Ausgang |
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend umschaltbar |
Signalausgang | 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, 0,2 A / 30 V DC |
Schaltspannung | max. 30 V DC |
Schaltstrom | max. 0,2 A |
Spannungsfall | ≤ 2,5 V DC |
Schaltfrequenz | 1000 Hz |
Ansprechzeit | 0,5 ms |
Konformität |
Produktnorm | EN 60947-5-2 |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Schock- und Stoßfestigkeit | IEC / EN 60068, Halb-Sinus, 40 g je X, Y und Z Richtung |
| Vibrationsfestigkeit | IEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 150 Hz, 5 g je X, Y und Z Richtung |
| Normen | UL 508 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | Metallstecker M8, 4-polig, 90° drehbar |
Material | |
| Gehäuse | Rahmen: Zink-Druckguss, vernickelt Seitenteile: Kunststoff PC, glasfaserverstärkt |
| Lichtaustritt | Kunststoffscheibe |
Masse | 60 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 49 mm |
| Breite | 41,5 mm |
| Tiefe | 15 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
MLV12-8-HW-RT/65b/95/128
Produktdokumentation:
MLV12-8-HW-RT/65b/95/128
Konstruktion / Simulation:
MLV12-8-HW-RT/65b/95/128
Zulassungen:
MLV12-8-HW-RT/65b/95/128
Zugehörige Produkte:
MLV12-8-HW-RT/65b/95/128
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M8 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Haltewinkel für Sensoren der Serie MLV12fa |
|
|
|
|
Haltewinkel für Sensoren der Serie MLV12fa |
|
|
|
|
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanzfa |
|
|
|
|
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanzfa |
|
|
|
|
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanzfa |
|
|
|
|
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa |
|