Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
ML9-8-H-50/25/65b/103/123/143
Produktbeschreibung |
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung |
Allgemeine Daten |
Tastbereich | 5 ... 50 mm |
Tastbereich min. | 10 ... 15 mm |
Tastbereich max. | 5 ... 50 mm |
Einstellbereich | 15 ... 50 mm |
Referenzobjekt | Standardweiß, 100 mm x 100 mm |
Lichtsender | LED |
Lichtart | rot, Wechsellicht |
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%) | < 10 % |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 5 mm im Abstand von 50 mm |
Öffnungswinkel | ca. 6 ° |
Fremdlichtgrenze | 30000 Lux |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 1080 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | LED grün, statisch leuchtend Power on , Unterspannungsanzeige: LED grün pulsierend (ca. 0,8 Hz) , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz) |
Funktionsanzeige | LED gelb: leuchtet bei erkanntem Objekt |
Bedienelemente | Teach-In-Taste |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC , class 2 |
Welligkeit | max. 10 % |
Leerlaufstrom | < 20 mA bei 24 V |
Eingang |
Funktionseingang | Ext. Teach-In-Eingang (ET) |
Ausgang |
Schaltungsart | hellschaltend |
Signalausgang | 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor |
Schaltspannung | max. 30 V DC |
Schaltstrom | max. 100 mA |
Spannungsfall | ≤ 2 V DC |
Schaltfrequenz | 1000 Hz |
Ansprechzeit | 0,5 ms |
Konformität |
Produktnorm | EN 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
Schutzklasse | II, Bemessungsspannung ≤ 50 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 Funktionsisolierung nach DIN EN 50178 |
UL-Zulassung | cULus |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | Gerätestecker M8 x 1, 4-polig |
Material | |
| Gehäuse | PC (Makrolon, glasfaserverstärkt) |
| Lichtaustritt | Glas |
| Stecker | Kunststoff |
Masse | ca. 15 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 38 mm |
| Breite | 23 mm |
| Tiefe | 11 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
ML9-8-H-50/25/65b/103/123/143
Produktdokumentation:
ML9-8-H-50/25/65b/103/123/143
Konstruktion / Simulation:
ML9-8-H-50/25/65b/103/123/143
Zulassungen:
ML9-8-H-50/25/65b/103/123/143
Zugehörige Produkte:
ML9-8-H-50/25/65b/103/123/143
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M8 gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M8 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Montagehilfe für Sensoren der Serie ML9, Befestigungswinkelfa |
|
|
|
|
Montagehilfe für Sensoren der Serie ML9, Gewindebolzen M3fa |
|