Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt OBT150-R100-2EP-IO
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Reflexionslichttaster HGU ML8-8-HGU-50-RT/59/102/115/162

ML8-8-HGU-50-RT/59/102/115/162
  • Reflexions-Lichttaster mit langem, schmalen Lichtfleck
  • Speziell zur Erkennung von kritischen Objekten, z.B. Leiterplatten
  • Störende Hintergründe werden unterdrückt
  • Manipulationssicher, ohne Bedienelemente
  • Plug and Play
  • Fremdlichtunempfindlich, auch bei getakteten Energiesparlampen

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ML8-8-HGU-50-RT/59/102/115/162

Produktbeschreibung
Reflexionslichttaster mit speziellen Lichtflecken zur Leiterplattenerkennung, Miniaturbauform, Hintergrundunterdrückung, Tastweite 50 mm, Rotlicht, Dunkelschaltung, NPN-Ausgang, Festkabel
Allgemeine Daten
Tastbereich25 ... 50 mm
ReferenzobjektStandardschwarz, 100 mm x 100 mm
LichtsenderLED , 645 nm
Lichtartrot, Wechsellicht
Lichtfleckdurchmesserca. 4 mm x 35 mm bei 50 mm
ÖffnungswinkelSender 1,5° vertikal 35 ° horizontal
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd830 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
Funktionsanzeige2 LEDs gelb, leuchten bei Detektion
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC , class 2
Welligkeitmax. 10 %
Leerlaufstrom< 20 mA
Ausgang
Schaltungsartdunkelschaltend
Signalausgang1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Spannungsfall≤ 1,5 V DC
Ansprechzeit1 ms
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP65 / IP67
AnschlussFestkabel 2 m
Material
GehäusePC (Makrolon, glasfaserverstärkt)
LichtaustrittPMMA
Masseca. 50 g
Abmessungen
Höhe31 mm
Breite23 mm
Tiefe11 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 9.0EC001821
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: ML8-8-HGU-50-RT/59/102/115/162

Funktion

Klein, robust und zuverlässig, die Miniatursensoren der Serie ML8 eignen sich besonders für die berührungslose Objekterfassung unter beengten Platzverhältnissen. Die Anzeige-LED befindet sich bei dieser Serie hinter der Lichtaustrittsfläche und informiert im Betrieb sicher über den Sensorstatus. Die LED ist immer sichtbar, auch wenn der Sensor komplett in ein Profil integriert ist. Flexible Befestigungsmöglichkeiten und fest voreingestellte Tastweiten vereinfachen Einrichtung und Betrieb.

Informationsmaterial: ML8-8-HGU-50-RT/59/102/115/162

Sprachauswahl:
Zu ihrer Sprachauswahl gibt es leider keine Dokumente. Bitte wählen Sie eine andere Sprache aus.

Produktdokumentation: ML8-8-HGU-50-RT/59/102/115/162

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF362 KB

Konstruktion / Simulation: ML8-8-HGU-50-RT/59/102/115/162

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP760 KB

Zulassungen: ML8-8-HGU-50-RT/59/102/115/162

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0710BALLPDF74 KB

Zugehörige Produkte: ML8-8-HGU-50-RT/59/102/115/162

Zubehör
Montagehilfe für Sensoren der Serie ML7 und Serie ML8, Befestigungswinkelfa
Montagehilfe für Sensoren der Serie ML7 und Serie ML8, Befestigungswinkelfa
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …