Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
ML8-8-H-140-RT/65a/102/115b
Produktbeschreibung |
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung |
Allgemeine Daten |
Tastbereich | 5 ... 140 mm |
Tastbereich min. | 5 ... 25 mm |
Tastbereich max. | 13 ... 140 mm |
Einstellbereich | 25 ... 140 mm |
Referenzobjekt | Standardweiß, 100 mm x 100 mm |
Lichtsender | LED |
Lichtart | rot, Wechsellicht |
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%) | < 15 % |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 5 mm bei Reichweite 120 mm |
Fremdlichtgrenze | 30000 Lux |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 2090 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Funktionsanzeige | LED gelb: leuchtet bei erkanntem Objekt |
Bedienelemente | Tastweiteneinsteller |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC , class 2 |
Welligkeit | max. 10 % |
Leerlaufstrom | < 20 mA |
Ausgang |
Schaltungsart | hellschaltend |
Signalausgang | 1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor |
Schaltspannung | max. 30 V DC |
Schaltstrom | max. 100 mA |
Schaltfrequenz | 200 Hz |
Ansprechzeit | 2,5 ms |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Richtlinienkonformität | EMV-Richtlinie 2004/108/EG |
Normenkonformität | |
| Produktnorm | EN 60947-5-2:2007 |
| Schutzart | EN 60529 |
| Normen | EN 50178, UL 508 |
Zulassungen und Zertifikate |
Schutzklasse | II, Bemessungsspannung ≤ 50 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 |
UL-Zulassung | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP65 |
Anschluss | Festkabel 300 mm mit M12-Stecker, 4-polig |
Material | |
| Gehäuse | PC (Makrolon, glasfaserverstärkt) |
| Lichtaustritt | PMMA |
Masse | ca. 50 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 31 mm |
| Breite | 11 mm |
| Tiefe | 23 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
ML8-8-H-140-RT/65a/102/115b
Produktdokumentation:
ML8-8-H-140-RT/65a/102/115b
Konstruktion / Simulation:
ML8-8-H-140-RT/65a/102/115b
Zulassungen:
ML8-8-H-140-RT/65a/102/115b
Zugehörige Produkte:
ML8-8-H-140-RT/65a/102/115b
Zubehör |
|
|
|
Montagehilfe für Sensoren der Serie ML7 und Serie ML8, Befestigungswinkelfa |
|
|
|
|
Montagehilfe für Sensoren der Serie ML7 und Serie ML8, Befestigungswinkelfa |
|