Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Reflexionslichttaster, energetisch |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Tastbereich | 0 ... 80 mm | |
Einstellbereich | 40 ... 80 mm | |
Lichtsender | IRED | |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht , 870 nm | |
Lichtfleckdurchmesser | 15 mm bei Reichweite 80 mm | |
Öffnungswinkel | ca. 10 ° | |
Fremdlichtgrenze | 70000 Lux | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 63070 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | siehe Schaltgeräte unter Zubehör | |
Ausgang | ||
Signalausgang | siehe Schaltgeräte unter Zubehör | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Schock- und Stoßfestigkeit | IEC / EN 60068, Halb-Sinus, 40 g je X, Y und Z Richtung | |
Vibrationsfestigkeit | IEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 150 Hz, 5 g je X, Y und Z Richtung | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 | |
Anschluss | Festkabel 2000 mm | |
Material | ||
Gehäuse | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |
Lichtaustritt | Glas | |
Kabel | PVC | |
Kabel | ||
Manteldurchmesser | 2,9 mm | |
Farbe | schwarz | |
Masse | 20 g | |
Abmessungen | ||
Länge | 25 mm | |
Durchmesser | 4 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Sensoren der KT10 Familie haben eine hohe Schaltgenauigkeit, sind praktisch farbunabhängig sowie staubdicht und Lösungsmittelbeständig und verfügen über sehr hohe Tastweiten, welches die Sensoren für Applikationen in der graphischen Industrie, in der Verpackungstechnik und in dem Bereich Medizin- und Pharmatechnik ideal eignet.
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …