Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung im Lichtleiter Format, Miniaturbauform, Tastweite 3,2 mm, Infrarotlicht, Festkabel mit Flachstecker, Betrieb mit Schaltgeräten der Serien SU100 oder SU180 |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Tastbereich | 0,9 ... 2,2 mm | |
Tastbereich max. | 0 ... 4 mm | |
Hintergrundausblendung | ab 4 mm | |
Lichtsender | IRED | |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht , 870 nm | |
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%) | < 10 % | |
Schaltgenauigkeit, Schwarz 6 % / Weiß 90 % | < 0,5 mm | |
Schaltwiederholgenauigkeit, Weiß 90 % | < 0,1 mm | |
Lichtfleckdurchmesser | 2 mm bei Tastweite 2,2 mm | |
Öffnungswinkel | ca. 24 ° | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 1180 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | siehe Schaltgeräte unter Zubehör | |
Ausgang | ||
Signalausgang | siehe Schaltgeräte unter Zubehör | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | ||
EMV-Richtlinie 2004/108/EG | EN 60947-5-2:2007 | |
Normenkonformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Schock- und Stoßfestigkeit | IEC / EN 60068, Halb-Sinus, 40 g je X, Y und Z Richtung | |
Vibrationsfestigkeit | IEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 2000 Hz, 10 g je X, Y und Z Richtung | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Recognized, Class 2 Power Source | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 | |
Anschluss | 2 m Kabel mit Stecker , 4-polig | |
Material | ||
Gehäuse | PC/ABS | |
Lichtaustritt | Glas | |
Gewindebuchsen | Messing | |
Kabel | PVC | |
Kabel | ||
Manteldurchmesser | 2,6 mm | |
Farbe | schwarz | |
Masse | 30 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 14 mm | |
Breite | 12 mm | |
Länge | 20 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Der ML10 ist ein optischer Miniatur-Sensor in der Bauform eines Lichtleiters, erreicht jedoch die volle Funktionalität eines echten Hintergrundausblenders.
Der Sensor zeichnet sich durch eine sehr hohe Schaltgenauigkeit, Farbunabhängigkeit und Staub-Verschmutzungsicherheit aus. Dadurch eignet sich der Sensor besonders zur hoch präzisen Kantendetektion von Bogenmaterialien. Bogenmaterialien aus Papier, Plastik, Metall, Wafer und Leiterplatten sämtlicher Farben detektiert er sicher.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 503 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 527 KB |
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …