Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Reflexionslichttaster (HGA) OBT15-R2-E3-0,2M-V31

OBT15-R2-E3-0,2M-V31
  • Ultrakleine Opto-Sensoren mit großer Leistungsfähigkeit
  • Höchste Montagefreiheit bei geringsten Platzverhältnissen durch 45° Kabelabgang
  • Verbesserung der Maschinenverfügbarkeit mit abriebfester, antistatischer Glasfront
  • Sehr hohe Schaltpunktgenauigkeit durch sehr kleinen Lichtfleck
  • Auch auf dunklen Materialien sehr gut sichtbarer Lichtfleck
  • Präzise Objekterkennung nahezu unabhängig von dessen Farbe

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  OBT15-R2-E3-0,2M-V31

Produktbeschreibung
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung für Standardanwendungen, ultrakleine Bauform, Tastweite 15 mm, Rotlicht, Hellschaltung, PNP-Ausgang, Festkabel
Allgemeine Daten
Tastbereich2 ... 15 mm
ReferenzobjektStandardweiß, 100 mm x 100 mm
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 630 nm
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)< 5 % bei 15 mm
Winkelabweichungca. 2 °
Lichtfleckdurchmesserca. 2 mm im Abstand von 15 mm
Öffnungswinkelca. 2 °
Lichtaustrittfrontal
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 : 30000 Lux
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd800 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz)
FunktionsanzeigeLED gelb EIN: leuchtet bei erkanntem Objekt
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC , class 2
Leerlaufstrom< 10 mA
Ausgang
SchaltungsartÖffner
Signalausgang1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 50 mA , ohmsche Last
Spannungsfall≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenzca. 800 Hz
Ansprechzeit600 µs
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
EAC-KonformitätTR CU 020/2011
UL-ZulassungcULus Recognized, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel 200 mm mit Stecker M8 x 1, 4-polig
Material
GehäusePC/ABS und TPU
LichtaustrittGlas
KabelPUR
MontageBefestigungsschrauben , 2 x M2 Innensechskantschraube im Lieferumfang enthalten
Masseca. 20 g
Abmessungen
Höhe24 mm
Breite7,5 mm
Tiefe11,2 mm
Kabellänge200 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 9.0EC001821
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: OBT15-R2-E3-0,2M-V31

Der Nanosensor ist entwickelt für einen breiten Einsatz mit besonderer Montagefreundlichkeit und Robustheit. Das sehr kleine Gehäuse mit 45° Kabelabgang ermöglicht eine platzsparende Installation bei geringstem Platz. Neue Funktionsprinzipien und Funktionalitäten bieten neue Möglichkeiten. Die abriebfeste Glasfront ermöglicht einen langlebigen Betrieb nah am bewegten Objekt.

Datenblatt: OBT15-R2-E3-0,2M-V31

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet OBT15-R2-E3-0,2M-V31PDF873 KB
Fiche de données OBT15-R2-E3-0,2M-V31PDF876 KB
Datenblatt OBT15-R2-E3-0,2M-V31PDF878 KB
Hoja de datos OBT15-R2-E3-0,2M-V31PDF875 KB

Dokumente: OBT15-R2-E3-0,2M-V31

BeipackzettelDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelPDF485 KB

CAD+CAE: OBT15-R2-E3-0,2M-V31

CADDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DSTP1795 KB

Zertifikate+Zulassungen: OBT15-R2-E3-0,2M-V31

ZertifikateDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationPDF550 KB
Konformitätsnachweis
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF306 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)PDF230 KB

Zugehörige Produkte: OBT15-R2-E3-0,2M-V31

Zubehör

Kabeldose M8 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa

Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa
Montagehilfe für Sensoren der Serie R2, Befestigungswinkelfa
Montagehilfe für Sensoren der Serie R2, Befestigungswinkelfa
Montagehilfe für Sensoren der Serie R2, Befestigungswinkelfa
Montagehilfe für Sensoren der Serie R2, Befestigungswinkelfa
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …