Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
VT18-8-H-120-M/40a/65b/118/128
Produktbeschreibung |
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, Gewindebauform M18, Metallgehäuse, Lichtaustritt frontal, Tastweite 120 mm, Rotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, DC-Version, Gegentaktausgang, Stecker M12 |
Allgemeine Daten |
Tastbereich | 20 ... 120 mm , einstellbar |
Tastbereich min. | 20 ... 40 mm |
Tastbereich max. | 20 ... 120 mm |
Lichtsender | LED |
Lichtart | rot, Wechsellicht , 660 nm |
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%) | < 10 % im Abstand von 120 mm |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 6 mm im Abstand von 120 mm |
Lichtaustritt | frontal |
Fremdlichtgrenze | 30000 Lux |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 860 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | LED grün, blinkend im Kurzschlussfall |
Funktionsanzeige | LED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfänger |
Bedienelemente | Tastweiteneinsteller, Hell-/Dunkelumschalter |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Welligkeit | 10 % |
Leerlaufstrom | < 35 mA |
Schutzklasse | II , Bemessungsspannung ≤ 50 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 |
Ausgang |
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend, umschaltbar |
Signalausgang | Gegentaktausgang kurzschlussfest überspannungsfest |
Schaltspannung | 30 V DC |
Schaltstrom | max. 200 mA |
Schaltfrequenz | 500 Hz |
Ansprechzeit | 1 ms |
Konformität |
Produktnorm | EN 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
CE-Konformität | ja |
UL-Zulassung | cULus Listed, Type 1 enclosure |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | Gerätestecker M12 x 1, 4-polig |
Material | |
| Gehäuse | Messing, vernickelt |
| Lichtaustritt | PMMA |
Masse | 60 g |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Dokumente:
VT18-8-H-120-M/40a/65b/118/128
CAD+CAE:
VT18-8-H-120-M/40a/65b/118/128
Zertifikate+Zulassungen:
VT18-8-H-120-M/40a/65b/118/128
Zugehörige Produkte:
VT18-8-H-120-M/40a/65b/118/128
Zubehör |
|
-
BF 18
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 18 mmfa |
|
|
|
|
Montagehilfe mit Taumeleinrichtungfa |
|