Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
OBT400-L2-E4-V1
Produktbeschreibung |
Reflexionslichttaster, energetisch |
Allgemeine Daten |
Tastbereich | 0 ... 400 mm |
Lichtsender | LED |
Lichtart | rot, Wechsellicht |
Anzeigen/Bedienelemente |
Funktionsanzeige | LED gelb: Schaltzustand LED rot: Vorausfallanzeige |
Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Ausgang |
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend |
Signalausgang | 1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor |
Zulassungen und Zertifikate |
Zulassungen | CE |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | Gerätestecker M12 x 1, 4-polig |
Material | |
| Gehäuse | PBT |
| Lichtaustritt | kratzfest beschichtete Kunststoffscheibe |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
OBT400-L2-E4-V1
Produktdokumentation:
OBT400-L2-E4-V1
Konstruktion / Simulation:
OBT400-L2-E4-V1