Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

IO-Link-Master IO-Link-Master01-USB

IO-Link-Master01-USB

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  IO-Link-Master01-USB

Produktbeschreibung
IO-Link Master, Versorgung über USB-Port oder separate Spannungsversorgung, Anzeige-LEDs, M12-Stecker für Sensoranschluss
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeKommunikation: LED grün
Statusanzeige: LED gelb
Diagnoseanzeige: LED rot
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 V DC
Leerlaufstrom< 20 mA
Schnittstelle
SchnittstellentypIO-Link
ProtokollIO-Link V1.0
Unterstützte BaudratenCOM1 (4,8 kbits/s) , COM2 (38,4 kBit/s) , COM3 (230,4 kbits/s)
Ausgang
Laststrommax. 40 mA über USB für Sensorversorgung
1,6 A über externes Netzteil
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
ZulassungenCE
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-5 ... 55 °C (23 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % nicht kondensierend
Mechanische Daten
SchutzartIP20 (nur im verschraubten Zustand)
AnschlussIO-Link-Port: M12x1 Buchse, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannung : DC-9, 2,1 mm
USB : USB-Stecker Typ B
Material
GehäuseAluminium
Masseca. 100 g
Abmessungen
Höhe24 mm
Breite69 mm
Tiefe54 mm
Allgemeine Informationen
LieferumfangUSB Verbindungskabel
Netzteil 24 V DC
Software auf CD-ROM

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019200504
ECLASS 12.019200504
ECLASS 11.019200504
ECLASS 10.0.119200504
ECLASS 9.019200504
ECLASS 8.027279211
ECLASS 5.127279211
ETIM 9.0EC001418
ETIM 8.0EC001418
ETIM 7.0EC001418
ETIM 6.0EC001418
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.141113650

Details: IO-Link-Master01-USB

Zugehörige Produkte: IO-Link-Master01-USB

Zubehör
Verbindungskabel M12-Buchse gerade A-kodiert 8-polig auf M12-Stecker gerade A-kodiert 4-polig, PUR-Kabel schwarz, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, torsionsgeeignetfa
Universelle DTM-Betriebsplattform, Für alle Pepperl+Fuchs DTMs, Bewährte FDT/DTM-Technologie, Kostenlos, Internet-Download möglichpa
Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel graufa
IIoT Starter Kit

Verbinden Sie Ihre Sensoren mit der Cloud und starten Sie die digitale Transformation Ihrer Anlage mit den neuen IIoT-Starter-Kits.

Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!

IO-Link-Master mit OPC-UA-Schnittstelle

Die IO-Link-Master der Serien ICE2 und ICE3 besitzen ein echtzeitfähiges Feldbusprotokoll sowie eine OPC-UA-Schnittstelle und sind damit bestens geeignet für Cloud-basierte Anwendungen. Lesen Sie mehr über mögliche Szenarien in unserem Blog.