Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Unmanaged Ethernet-Switch mit 8 RJ45-Ports, Portalarm und erweitertem Temperaturbereich |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
UL File Number | E185778 , E470652 | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTBF | 45,7 | |
Ethernet-Schnittstelle | ||
Auto-MDI(-X) | ja | |
Autonegotiation | ja | |
Ethernet-Schnittstelle | Industrial Ethernet | |
Übertragungsrate | 10BASE-T, 100BASE-TX | |
Kabeltyp | Kategorie 5e oder besser | |
Normen | ||
IEEE 802.3 10BASE-T | ja | |
IEEE 802.3u 100BASE-TX | ja | |
IEEE 802.3x Durchflussregelung und Gegendruck | ja | |
IEEE 802.1Q Quality of Service (QoS) | ja | |
IEEE 802.1p Class of Service (CoS) | ja | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED-Anzeige | siehe Handbuch | |
Elektrische Daten | ||
Bemessungsbetriebsspannung | 10 ... 60 V DC | |
Leistungsaufnahme | 5,3 W | |
Allgemeine Informationen | Port-Ausfall, DIP-Schalter aktiviert, Relaisleistung, 0,5 A max. bei 24 VDC | |
Nennspannung | 24 V DC | |
Stromaufnahme | typ. 220 mA | |
Schnittstelle 1 | ||
Physikalisch | RJ45 | |
Übertragungsrate | 10/100 MBit/s | |
Ein-/Ausgänge | ||
Anzahl/Typ | 8 x RJ45 | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN61000-6-2, EN55024 | |
Normenkonformität | ||
Elektrische Sicherheit | UL 508 Class I Div 2, IEC 60950/EN60950 (AUFGEFÜHRT), CSA C22.2 Nr. 60950/UL60950 | |
Störaussendung | EN 55032, FCC Abschnitt 15 Unterabschnitt B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32 | |
Störfestigkeit | EN 55024 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | max. 95 % | |
Einsatzhöhe | 0 ... 3048 m | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP30 | |
Anschluss | Stromversorgung Klemmenblock Ethernet 8 x RJ45 |
|
Material | ||
Gehäuse | Aluminium | |
Masse | 540 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 108 mm | |
Breite | 55 mm | |
Länge | 120 mm | |
Bauform | Schaltschrankmodul | |
Befestigung | DIN-Schiene oder direkte Schalttafelmontage |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242608 |
ECLASS 12.0 | 27242608 |
ECLASS 11.0 | 27242608 |
ECLASS 10.0.1 | 27242608 |
ECLASS 9.0 | 27242608 |
ECLASS 8.0 | 27242608 |
ECLASS 5.1 | 27242608 |
ETIM 9.0 | EC001597 |
ETIM 8.0 | EC001597 |
ETIM 7.0 | EC001597 |
ETIM 6.0 | EC001597 |
ETIM 5.0 | EC001597 |
UNSPSC 12.1 | 32151705 |
Der Industrial Ethernet-Switch ICRL-U-8RJ45-DIN wird zum Aufbau von Hochleistungs-Ethernet-Netzwerken verwendet. Der Switch wurde für Anwendungen entwickelt, die ein C1D2-Zertifikat, erweiterte Betriebstemperaturen, robuste Gehäuse, leistungsstarke Kommunikation und zuverlässige Datenübertragung erfordern.
Dieser nicht verwaltete Switch ist eine kostengünstige Lösung für Low-Level-Feldgeräteanschlüsse, ohne dass eine komplexe Konfiguration erforderlich ist.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Produktinformation - RocketLinx® Ethernet-Switches | GER | 1492 KB |
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Schnellstartanleitung ICRL-U-8RJ45-DIN and ICRL-U-8RJ45-DIN-NT | GER | 439 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2393 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 535 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | CoC E185778 | ALL | 449 KB | |
Korea | R-R-PF1-ICRLU8RJ45DIN | ALL | 361 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4637A | ALL | 109 KB | |
Australia Declaration of Conformity | ACMA Supplier’s declaration of conformity | ALL | 298 KB | |
Australia EMC | ACMA Supplier's declaration of conformity | ALL | 1076 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|