Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
19 Zoll Flachmonitor für Klasse I, Div. 2 Verwendung. |
Versorgung | ||
---|---|---|
Anschluss | Zweipolige Schraubklemme | |
Eingangsspannung | + 12 V DC bei 3,2 A stetig | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Display | ||
Bildschirmdiagonale | 19 Zoll (483 mm) | |
Ansprechzeit | Standard: 12 ms max. Helligkeit: 5 ms |
|
Auflösung | 1280 x 1024 (nativer Modus) , 1024 x 768 , 800 x 600 , 640 x 480 |
|
Darstellbare Farben | 24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben) in allen Videomodi unterstützt | |
Kontrast | 1000:1 | |
Helligkeit | Standard: 450 cd/m2 (nits) max. Helligkeit: 1000 cd/m2 (nits) |
|
Lesewinkel | 160° horizontal , 160° vertikal | |
Lebensdauer | Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 50.000 h typische Halbwertszeit (austauschbar) | |
Eingabemedien | VGA, 15-polig, DVI-I Optionale Schnittstelle für NTSC (Kamera, Live-Video) über standardmäßigen BNC-Anschluss |
|
Touchscreen | Resistiver Touchscreen, 5-Draht gehärteter, resistiver Touchscreen, 5-Draht 5-Draht, eigensicher und widerstandsfähig |
|
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | Serieller RS-232- oder USB-Port zum Host-Computer über Standardkabel | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 89/336/EWG | EN55022A, EN61000-6-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |
Niederspannung | ||
Richtlinie 73/23/EWG | EN60950 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) Umgebungskühlung, keine aktive Kühlung erforderlich | |
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ... 90 %, nicht kondensierend | |
Vibrationsfestigkeit | 5 ... 100 Hz , 1 g, 12 m/s2, alle Achsen | |
Schlagfestigkeit | 30 g, 6 ms, alle Achsen | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | NEMA Typ 4/12 (Frontseite und Dichtungen). Typ 4X mit Edelstahl-Option |
|
Montage | Schaltschrank- oder Rackeinbau | |
Masse | 10 kg | |
Abmessungen | Außenblende: 411 mm x 483 mm (16,2 Zoll x 19,0 Zoll) Stärke der Frontblende: 2,5 mm (0,10 Zoll) |
|
Gesamttiefe | 71 mm (2,8 Zoll) mit vertieften Kabelführungen | |
Durchbruchmaße | 386 mm x 455 mm (15.2 Zoll x 17.9 Zoll) | |
Befestigung | VESA 100 mm Montagemuster (nur umlaufende Befestigung) | |
Internationale Zulassungen | ||
UL-Zulassung | E190294 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27330201 |
ECLASS 12.0 | 27330201 |
ECLASS 11.0 | 27330201 |
ECLASS 10.0.1 | 27330201 |
ECLASS 9.0 | 27330201 |
ECLASS 8.0 | 27339090 |
ECLASS 5.1 | 27242402 |
ETIM 9.0 | EC001428 |
ETIM 8.0 | EC001428 |
ETIM 7.0 | EC001428 |
ETIM 6.0 | EC001428 |
ETIM 5.0 | EC001428 |
UNSPSC 12.1 | 39121106 |
Dieses Produkt ist ein Hochleistungs- Flachbildmonitor für die industrielle Anwendung. Er ist als Bedienerschnittstelle für den ständigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt.
Er verfügt über einen leistungsstarken LCD-Bildschirm der Industrieklasse mit aktiver Matrix, einen optionalen Touchscreen und kann über DVI, VGA oder NTSC mit Videosignalen verbunden werden.
Er ist in vielen Konfigurationen erhältlich.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - VisuNet IND für industriellen Einsatz in rauen Umgebungen | GER | 187 KB |
Systembeschreibungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Industrial Display Cross-Reference | ENG | 237 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 227 KB | |
Handbücher | |||
Manual | ENG | 7119 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Europe ATEX Certificate | DEMKO 16 ATEX 1694U | ALL | 436 KB | |
UL Hazardous Location | E190294 (NWHP, NWHP7) | ALL | 342 KB | |
UL Ordinary Location | E185778 (NWGQ, NWGQ7) | ALL | 174 KB |
Softwaretools | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
ELO Touchscreen Drivers / Software Tools_a | 11/2022 | LINK | --- |