Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Industriemonitore DM522 Series GP Monitor

DM522 Series GP Monitor
  • Direkte PC-Schnittstelle
  • 22-Zoll-Flachmonitor
  • Montage im Gehäuse für allgemeine Produktionsbereiche
  • Touchscreen-Optionen
  • 16:10 Breitbildformat

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  DM522 Series GP Monitor

Produktbeschreibung
22-Zoll Flachmonitor für allgemeine Verwendung.
Versorgung
AnschlussZweipolige Schraubklemme
Eingangsspannung+ 12 V DC   bei 4,5 A stetig
Anzeigen/Bedienelemente
Display
TypResistiver Touchscreen, 5-Draht
Bildschirmdiagonale22 Zoll
Ansprechzeit15 ms
Auflösung1680 x 1050 (nativer Modus) , 1360 x 765 , 1280 x 720
Darstellbare Farben24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben) in allen Videomodi unterstützt
Kontrast1000:1
HelligkeitStandard: 300 cd/m2
Lesewinkel178° Horizontal , 178° vertikal
LebensdauerLebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 50.000 h typische Halbwertszeit (austauschbar)
EingabemedienVGA, 15-polig, DVI-I
Optionale Schnittstelle für NTSC (Kamera, Live-Video) über standardmäßigen BNC-Anschluss
TouchscreenResistiver Touchscreen, 5-Draht
Schnittstelle
SchnittstellentypSerieller RS-232- oder USB-Port zum Host-Computer über Standardkabel
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 89/336/EWGEN55022A, EN61000-6-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Niederspannung
Richtlinie 73/23/EWGEN60950
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) Umgebungskühlung, keine aktive Kühlung erforderlich
Lagertemperatur-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit0 ... 90 %, nicht kondensierend
Vibrationsfestigkeit5 ... 100 Hz , 1 g, 12 m/s2, alle Achsen
Schlagfestigkeit30 g, 6 ms, alle Achsen
Mechanische Daten
SchutzartNEMA Typ 4/12 (Frontseite und Dichtungen).
Typ 4X mit Edelstahl-Option
IP66
MontageSchaltschrankeinbau
Masse15 kg
AbmessungenAußenblende: 394 mm x 572 mm (15,5 Zoll x 22,5 Zoll)
Stärke der Frontblende: 2,5 mm (0,10 Zoll)
Gesamttiefe76 mm (3,0 Zoll) mit vertieften Kabelführungen
Durchbruchmaße358 mm x 536 mm (14,1 Zoll x 21,1 Zoll)
BefestigungVESA 100 mm Montagemuster (nur umlaufende Befestigung)
Internationale Zulassungen
UL-ZulassungE185778

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027330201
ECLASS 12.027330201
ECLASS 11.027330201
ECLASS 10.0.127330201
ECLASS 9.027330201
ECLASS 8.027339090
ECLASS 5.127242402
ETIM 9.0EC001428
ETIM 8.0EC001428
ETIM 7.0EC001428
ETIM 6.0EC001428
ETIM 5.0EC001428
UNSPSC 12.139121106

Details: DM522 Series GP Monitor

Funktion

Bedienerschnittstellen für Fertigungsanlagen reduzieren ineffiziente Prozesse und helfen den Anlagenbedienern, Entscheidungen aufgrund der richtigen Informationen zu treffen. Breitbild-Workstations mit Formaten von 16:10 oder größer sind jetzt in Prozessautomations-Leitwarten die Norm.

Der Breitbild-Monitor optimiert die Software-Programmierung, indem er die arbeitsintensive Aufgabe überflüssig macht, die HMI-Grafik für die Darstellung auf viel kleineren Bediener- Bildschirmen zu skalieren.

Der 22-Zoll Breitbild-Monitor ist ein Hochleistungs-Flachbildmonitor für die industrielle Anwendung. Er ist als Bedienerschnittstelle für den ständigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt.

Er verfügt über einen leistungsstarken LCD-Bildschirm der Industrieklasse mit aktiver Matrix, einen optionalen Touchscreen und kann über DVI, VGA oder NTSC mit Videosignalen verbunden werden.

Er ist in vielen Konfigurationen erhältlich.

Informationsmaterial: DM522 Series GP Monitor

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - VisuNet IND für industriellen Einsatz in rauen UmgebungenGERPDF187 KB

Produktdokumentation: DM522 Series GP Monitor

Sprachauswahl:
SystembeschreibungenSpracheDateitypDateigröße
Industrial Display Cross-ReferenceENGPDF237 KB
Handbücher
ManualENGPDF7119 KB

Zulassungen: DM522 Series GP Monitor

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
UL Hazardous LocationE190294 (NWHP, NWHP7)ALLPDF342 KB
UL Ordinary LocationE185778 (NWGQ, NWGQ7)ALLPDF174 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-B010DALLPDF221 KB

Software: DM522 Series GP Monitor

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
ELO Touchscreen Drivers / Software Tools_a11/2022LINK---

Update-Service

Profitieren Sie als Nutzer der Thin-Client-Software von Pepperl+Fuchs von unserem neuen Service.

Abonnieren

Lassen Sie sich informieren, sobald ein neues Update verfügbar ist!

VisuNet FLX Plattform

Entdecken Sie die neue VisuNet FLX Plattform, mit der Sie selbst hochflexible Bedien- und Beobachtungslösungen konfigurieren.