Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Bedienstation für Schalttafeleinbau VisuNet PC8221

VisuNet PC8221
  • 21,5-Zoll-Full HD-Display mit optionalem Touchscreen
  • Zugelassen für Class I/Div. 2, Class II/Div. 2, ATEX/IECEx Zone 2 und ATEX Zone 22
  • 16:9-Breitbildformat (1920 x 1080)
  • Mit Druck auf die Dichtungen eingebauter Touchscreen stellt zuverlässigen Dauerbetrieb sicher
  • Widersteht Erschütterungen und Vibrationen
  • Erweiterter Temperaturbereich für die Verwendung im Innen- und Außenbereich
  • Intel® Atom E3826 1.46 GHz
  • 120 GB SSD
  • Bis zu 8 GB RAM

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VisuNet PC8221

Produktbeschreibung
Für den Dauerbetrieb in widrigen Umgebungen ausgelegte Bedienstation
Hardware
ProzessorIntel® Atom E3826 1.46 GHz
RAMbis 8 GB
Massenspeicher120 GB SSD
Versorgung
AnschlussKlemmen
Leistungsaufnahme60 W max. 20...30 VDC (Intel® Atom™)
72 W max. 20...30 VDC (Intel® Core™ i7)
Anzeigen/Bedienelemente
Display
Bildschirmdiagonale21,5-Zoll-(54,6-cm)-
Ansprechzeit25 ms (Standardhelligkeit)
5 ms (hohe Helligkeit)
Auflösung1920 x 1080 Full HD
Darstellbare Farben24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben)
Kontrast5000:1 (Standardhelligkeit)
900:1 (hohe Helligkeit)
Helligkeit300 cd/m2 (nits) – Standardhelligkeit
1200 cd/m2 (nits) – hohe Helligkeit
Lesewinkel89° in alle Richtungen (Standardhelligkeit)
170° H; 160° V (hohe Helligkeit)
LebensdauerLebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 50.000 h typische Halbwertszeit
Eingabemedien
TouchscreenResistiver Touchscreen, 5-Draht
gehärteter, resistiver Touchscreen, 5-Draht
Schnittstelle
Schnittstellentyp2x GB Ethernet, 4x USB, Audio, RS232, RS485
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Software
BetriebssystemWindows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (x 64)
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit0 ... 90% (nicht kondensierend)
Schockfestigkeit30 g, 11 ms, alle Achsen
Vibrationsfestigkeit5 ... 100 Hz 1 G, 12 m/s2
Mechanische Daten
SchutzartTyp 4X ( rostfreier Stahl )
Typ 4 ( lackierter Stahl )
IP66
MaterialBlende: schwarz lackiertem Stahl oder Edelstahl (316L/1.4404)
MontageSchaltschrankeinbau
Schaltschrankausschnitt: 536 x 358 mm (21,1 x 14,1 Zoll)
Masse15,9 kg (35 lb)
Abmessungen572 x 394 x 76 mm (22,5 x 15,5 x 3,0 Zoll)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ZertifikatDEMKO 12 ATEX 1107369X
Ex-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
Ex-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
ZertifikatPF15CERTB098X
Ex-Hexagon II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc (nur Version "B1")
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012/A11:2013
EN 60079-15:2010
EN 60079-31:2014 (Version "B1")
IECEx-ZulassungIECEx UL 12.0028X
Internationale Zulassungen
UL-ZulassungUL-Listung (E190294) für Class I Div 2, Gruppen A, B, C, D; Class II Div 2, Gruppen F, G; UL-Listung (E185778) für gewöhnliche Standorte

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027330190
ECLASS 12.027330190
ECLASS 11.027330190
ECLASS 10.0.127330190
ECLASS 9.027330190
ECLASS 8.027330190
ECLASS 5.127242301
ETIM 9.0EC002504
ETIM 8.0EC002504
ETIM 7.0EC002504
ETIM 6.0EC002504
ETIM 5.0EC001412
UNSPSC 12.139121106

Details: VisuNet PC8221

Funktion

Die Bedienstation für den Schalttafeleinbau PC8221 ist für den Dauerbetrieb unter widrigen Umgebungsbedingungen ausgelegt, die üblicherweise in der industriellen Fertigung, Öl- und Gasverarbeitung und in chemischen Anwendungen vorherrschen.

Die PC8221-Serie ist mit einem 1,46 Ghz Intel Atom TM ausgestattet und verfügt über 120 GB SSD-Speicher.

Diese 21,5-Zoll-Bedienstation verfügt über einen optionalen Touchscreen.

Die Frontblende ist für Typ 4/4X ausgelegt.

Informationsmaterial: VisuNet PC8221

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - VisuNet IND für industriellen Einsatz in rauen UmgebungenGERPDF187 KB

Produktdokumentation: VisuNet PC8221

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
DM82xx, KM82xx, RM82xx, and PC82xx Series Installation and Operation Manual-Hardware ManualENGPDF7752 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF227 KB

Zulassungen: VisuNet PC8221

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
ATEX CertificateDEMKO 12 ATEX 1107369XALLPDF1877 KB
ATEX CertificatePF15CERTB098XALLPDF151 KB
UL General PurposeE185778 (NWGQ, NWGQ7)ALLPDF174 KB
UL Hazardous LocationE190294 (NWHP, NWHP7)ALLPDF341 KB
UL IECEx Certificate of ConformityIECEx UL 12.0028XALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-B082BALLPDF164 KB

Software: VisuNet PC8221

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
Windows 10 LTSB 1607 x64 Driver Package VisuNet for IND PC9xx/82xx-*-PI2-* / GSD_a118-0267ZIP---
Windows 10 LTSB 1607 x64 Driver Package for VisuNet IND PC9xx/PC82xx-*-PE5-* / GSD_a118-0262ZIP---
Softwaretools
ELO Touchscreen Drivers / Software Tools_a11/2022LINK---

Update-Service

Profitieren Sie als Nutzer der Thin-Client-Software von Pepperl+Fuchs von unserem neuen Service.

Abonnieren

Lassen Sie sich informieren, sobald ein neues Update verfügbar ist!

VisuNet FLX Plattform

Entdecken Sie die neue VisuNet FLX Plattform, mit der Sie selbst hochflexible Bedien- und Beobachtungslösungen konfigurieren.