Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Einweg-Lichtschranke, Bauform zylinderförmig (glatt), Edelstahlgehäuse, Reichweite 250 mm, Infrarotlicht, Dunkelschaltung, DC-Version, PNP-Ausgang, Festkabel |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Betriebsreichweite | 0 ... 250 mm | |
Lichtsender | LED | |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht | |
Lichtaustritt | frontal | |
Fremdlichtgrenze | 10000 Lux | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Funktionsanzeige | Schaltzustand, LED gelb | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Welligkeit | 10 % | |
Leerlaufstrom | ≤ 15 mA (je Gerät) | |
Bereitschaftsverzug | ≤ 20 ms | |
Eingang | ||
Testeingang | inaktiv: ≤ 4 V; aktiv: ≥ 8 V oder unbeschaltet (Sender) | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | dunkelschaltend | |
Signalausgang | 1 Schaltausgang pnp | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 100 mA | |
Schaltfrequenz | ≤ 250 Hz | |
Ansprechzeit | ≤ 3 ms | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | Festkabel 2 m ; 3 x 0,14 mm2 , PVC | |
Material | ||
Gehäuse | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |
Lichtaustritt | kratzfeste Mineralglasscheibe | |
Masse | 76 g (je Gerät) | |
Abmessungen | ||
Länge | 35 mm | |
Durchmesser | 4 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …