Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Einweg-Lichtschranke |
Einzelkomponenten | ||
---|---|---|
Sender | M13/73c | |
Empfänger | MV13/32/40b/73c | |
Allgemeine Daten | ||
Betriebsreichweite | 0 ... 15 m | |
Grenzreichweite | 22 m | |
Einstellbereich | 2 ... 22 m | |
Lichtsender | LED , 660 nm | |
Lichtart | rot, Wechsellicht | |
Fremdlichtgrenze | 10000 Lux | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | LED grün (Sender) | |
Funktionsanzeige | Schaltzustand: LED gelb Vorausfallanzeige: LED rot |
|
Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Welligkeit | 10 % | |
Leerlaufstrom | ≤ 25 mA | |
Bereitschaftsverzug | ≤ 30 ms | |
Eingang | ||
Steuereingang | hellschaltend: +UB dunkelschaltend: 0 V |
|
Ausgang | ||
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend | |
Signalausgang | 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 200 mA | |
Spannungsfall | ≤ 2,5 V DC | |
Schaltfrequenz | ≤ 150 Hz | |
Ansprechzeit | ≤ 3 ms | |
Konformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | M12-Stecker, 4-polig | |
Material | ||
Gehäuse | ABS | |
Lichtaustritt | PMMA | |
Masse | 40 g (je Gerät) | |
Abmessungen | ||
Höhe | 45 mm | |
Breite | 18 mm | |
Tiefe | 38 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 131 KB |
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …