Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
KS9/KSE9/59/98a/103
Produktbeschreibung |
Einweg-Lichtschranke, Bauform zylinderförmig (glatt), Edelstahlgehäuse, Reichweite 250 mm, Infrarotlicht, Dunkelschaltung, DC-Version, PNP-Ausgang, Stecker M8 |
Allgemeine Daten |
Betriebsreichweite | 0 ... 250 mm |
Lichtsender | LED |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht |
Lichtaustritt | frontal |
Fremdlichtgrenze | 10000 Lux |
Anzeigen/Bedienelemente |
Funktionsanzeige | Schaltzustand, LED gelb |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Welligkeit | 10 % |
Leerlaufstrom | ≤ 15 mA (je Gerät) |
Bereitschaftsverzug | ≤ 20 ms |
Eingang |
Testeingang | inaktiv: ≤ 4 V; aktiv: ≥ 8 V oder unbeschaltet (Sender) |
Ausgang |
Schaltungsart | dunkelschaltend |
Signalausgang | 1 Schaltausgang pnp |
Schaltspannung | max. 30 V DC |
Schaltstrom | max. 100 mA |
Schaltfrequenz | ≤ 250 Hz |
Ansprechzeit | ≤ 3 ms |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Produktnorm | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | Gerätestecker M8 x 1, 3-polig |
Material | |
| Gehäuse | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) |
| Lichtaustritt | kratzfeste Mineralglasscheibe |
Masse | 18 g (je Gerät) |
Abmessungen | |
| Länge | 45 mm |
| Durchmesser | 4 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
KS9/KSE9/59/98a/103
Datenblatt:
KS9/KSE9/59/98a/103
Zugehörige Produkte:
KS9/KSE9/59/98a/103
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M8 gerade A-kodiert, 3-polig, PVC-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, 3-polig, PVC-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, 3-polig, PUR-Kabel graufa |
|