Einzelkomponenten |
Sender | M12-F4-IR/76b/124 |
Empfänger | MV12-F4/82b/124/128 |
Allgemeine Daten |
Betriebsreichweite | 0 ... 16 m |
Grenzreichweite | 25 m |
Lichtsender | 2 LED |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht , 880 nm |
Hindernisgröße | min. 12 mm |
Ausrichthilfe | LED rot im Empfänger |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 420 mm im Abstand von 16 m |
Öffnungswinkel | 1,5 ° |
Fremdlichtgrenze | |
| Gleichlicht | 40000 Lux |
| Wechsellicht | 5000 Lux |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 570 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 90 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | LED grün, blinkend im Kurzschlussfall |
Funktionsanzeige | 2 LEDs gelb für Schaltzustand, Funktionsreserve, Teach-In Betrieb und Kontrasterkennungsbetrieb |
Bedienelemente | Drehschalter für hell/dunkel, 5-stufiger mechanischer Schalter zur Einstellung der Kontrasterkennungsstufen |
Kontrasterkennungsstufen | 15 % - Klarglasflaschen 25 % - Kunststofffolien 40 % - Farbglas oder nichttransparente Materialien einstellbar durch Teach-In-Taste oder externe Leitung |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Welligkeit | max. 10 % |
Leerlaufstrom | Sender: ≤ 35 mA Empfänger: ≤ 45 mA |
Eingang |
Testeingang | Senderabschaltung bei 0 V |
Funktionseingang | Ext. Teach-In-Eingang (ET) |
Ausgang |
Funktionsreserve-Ausgang | 1 PNP, inaktiv bei Unterschreiten der Funktionsreserve nach ca. 5 s. Sofort inaktiv, wenn innerhalb der Blinkzeit 4 Strahlunterbrechungen stattfinden. |
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend, umschaltbar |
Signalausgang | 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt |
Schaltspannung | max. 30 V DC |
Schaltstrom | max. 0,2 A |
Spannungsfall | ≤ 2,5 V DC |
Schaltfrequenz | 500 Hz |
Ansprechzeit | 1 ms |
Konformität |
Produktnorm | EN 60947-5-2 |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Schock- und Stoßfestigkeit | IEC / EN 60068, Halb-Sinus, 40 g je X, Y und Z Richtung |
| Vibrationsfestigkeit | IEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 150 Hz, 5 g je X, Y und Z Richtung |
Zulassungen und Zertifikate |
Schutzklasse | II, Bemessungsspannung ≤ 300 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 |
UL-Zulassung | cULus |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | Metallstecker M12, 5-polig, 90° drehbar |
Material | |
| Gehäuse | Rahmen: Zink-Druckguss, vernickelt Seitenteile: Kunststoff PC, glasfaserverstärkt |
| Lichtaustritt | Kunststoffscheibe |
Masse | 120 g (Sender und Empfänger) |
Abmessungen | |
| Höhe | 49 mm |
| Breite | 41,5 mm |
| Tiefe | 15 mm |