Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
M4.2/MV4.2-8000-RT-4922
Produktbeschreibung |
Einweg-Lichtschranke für anspruchsvolle Anwendungen, Miniaturbauform, Reichweite 8000 mm, Rotlicht, Gegentaktausgang, Testeingang, Stecker M8 |
Einzelkomponenten |
Sender | M4.2-8000-RT-4922 |
Empfänger | MV4.2-8000-RT-4922 |
Allgemeine Daten |
Betriebsreichweite | 0 ... 8000 mm |
Grenzreichweite | 10000 mm |
Lichtsender | LED |
Lichtart | rot, Wechsellicht |
Hindernisgröße | min. 7 mm |
Lichtfleckdurchmesser | 300 mm bei Reichweite 8000 mm |
Öffnungswinkel | ca. 2 ° |
Fremdlichtgrenze | |
| Gleichlicht | 40000 Lux |
| Wechsellicht | 5000 Lux |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 550 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 60 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | LED grün, statisch leuchtend Power on , Unterspannungsanzeige: LED grün pulsierend (ca. 0,8 Hz) , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz) |
Funktionsanzeige | LED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfänger blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve |
Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Welligkeit | < 10 % |
Leerlaufstrom | < 15 mA bei 24 V DC |
Eingang |
Testeingang | Senderabschaltung bei +UB |
Ausgang |
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend elektronisch umschaltbar |
Signalausgang | Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt |
Schaltspannung | max. 30 V DC |
Schaltstrom | max. 100 mA |
Spannungsfall | ≤ 2,5 V DC |
Schaltfrequenz | 2000 Hz |
Ansprechzeit | 250 µs |
Konformität |
Produktnorm | EN 60947-5-2 |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Schock- und Stoßfestigkeit | IEC / EN 60068, Halb-Sinus, 40 g je X, Y und Z Richtung |
| Vibrationsfestigkeit | IEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 2000 Hz, 10 g je X, Y und Z Richtung |
Zulassungen und Zertifikate |
CE-Konformität | ja |
UL-Zulassung | cULus Listed |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 / IP69K |
Anschluss | Gerätestecker M8 x 1, 4-polig |
Material | |
| Gehäuse | ABS |
| Lichtaustritt | Glasscheibe |
Masse | 15 g (je Gerät) |
Abmessungen | |
| Höhe | 31,4 mm |
| Breite | 13,9 mm |
| Tiefe | 18 mm |
Hinweis | Einsatz nur in Innenräumen Der Sensor ist vor UV-Strahlung zu schützen. |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
M4.2/MV4.2-8000-RT-4922
Produktdokumentation:
M4.2/MV4.2-8000-RT-4922
Konstruktion / Simulation:
M4.2/MV4.2-8000-RT-4922
Zulassungen:
M4.2/MV4.2-8000-RT-4922
Zugehörige Produkte:
M4.2/MV4.2-8000-RT-4922
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M8 gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M8 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Klemmkörperfa |
|
|
|
|
Haltewinkelfa |
|
|
|
|
Haltewinkelfa |
|
|
|
|
Haltewinkelfa |
|