Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Remote Monitor - Schalttafeleinbau RM-320P-* (P+F Self-declaration)

RM-320P-* (P+F Self-declaration)
  • Große Anwendungsflexibilität durch identische Basiskomponenten, die je nach Bedarf konfiguriert werden können
  • Globale Zertifizierungen (teilweise in Vorbereitung)
  • Thin-Client-Lösung (mit VisuNet RM Shell-Firmware)
  • Industrie Panel PC: Schutzart IP66 in der Frontplatte und IP20 in der Rückseite
  • Einfache Installation mit verfügbarem Montage-Kit

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RM-320P-* (P+F Self-declaration)

Produktbeschreibung
Remote Monitor - Schalttafeleinbau
Allgemeine Daten
TypRemote-Monitor
Hardware
ProzessorIntel® Celeron™ 3965U
RAMKonfigurierbare RAM-Optionen:
A: 1x 4GB DDR4-2133, industrieller Temperaturbereich [Temperaturklasse A]
K: 1x 4GB DDR4-2133, erweiterter Temperaturbereich
MassenspeicherSpeicherschnittstelle:
1x M.2 2242/2280 M-Schlüssel, PCIe + SATA 3
 
Konfigurierbare Speicheroptionen:
A: 32 GB M.2 SATA 3, industrieller Temperaturbereich [Temperaturklasse A]
K: 32 GB M.2 SATA 3 III, erweiterter Temperaturbereich
Versorgung
Eingangsstrommax. 3 A, max. 60 W
Leistungsaufnahme
DC20 ... 28 V d.c. / 4,0 A (SELV/PELV oder Class 2)
Die Bezeichnung der Verbindungen entnehmen Sie dem VisuNet FLX Panel Mount-Handbuch.
Anzeigen/Bedienelemente
Display
TypLCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
BildschirmdiagonaleKonfigurierbare Display-Optionen:
22GT: 54,61 cm (21,5") [Temperaturklasse A]
22FC: 54,61 cm (21,5'')
(Display kann unter 0 °C träge reagieren)
19SC: 48,26 cm (19")
15FC: 39,62 cm (15,6")
Auflösung22GT, 22FC, 15FC: 1920 x 1080 Pixel (Full HD) Seitenverhältnis (16:9)
19SC: 1280 x 1024 Pixel (SXGA) Seitenverhältnis (5:4)
Darstellbare Farben24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben)
KontrastTypischerweise
22GT: 1000:1
22FC: 5000:1
19SC: 1000:1
15FC: 800:1
HelligkeitKonfigurierbare Display-Optionen:
22GT: 250 cd/m2
22FC: 300 cd/m2
19SC: 450 cd/m2
15FC: 450 cd/m2
Lesewinkel22GT: 178 ° in alle Richtungen
22FC, 19SC: horizontal: 170 °, vertikal: 160 °
15FC: 170 ° in alle Richtungen
Lebensdauer22GT: Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 30.000 Std. typische Halbwertszeit, bei 25 °C (77 °F)
22FC, 19SC, 15FC: Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 50.000 Std. typische Halbwertszeit, bei 25 °C (77 °F)
Eingabemedien
TouchscreenKonfigurierbare Display-Optionen:
10-Finger-Multitouch, handschuhfreundlich
22GT: Kapazitiver Touch, kein Optical Bonding
22FC, 19SC, 15FC: Kapazitiver Touch, Optical Bonding
Schnittstelle
Schnittstellentyp1 x DisplayPort 1.2 (DP++)
1 x Mini DisplayPort 1.2 (DP++ mit Mono-Verriegelungsschraube)
1 x Audio-Ausgang
2 x USB Ex i-Anschlüsse, die für eigensichere Pepperl+Fuchs-Tastaturen vorbereitet sind
2 x USB 3.1 Gen1 (5 Gbps)-Anschlüsse
1 x USB 2.0-Anschluss
2 x LAN-Anschlüsse (RJ45, 10/100/1000 Mbps)
2 x RS232/422/485 (BIOS konfigurierbar) mit 5V/12V zur Versorgung von Peripheriegeräten (1 x DB9-Stecker + 1 x RJ45)
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (ind. Locations)
EN 61000-6-4:2007+A1:2011
EN 55035:2017/A11:2020
EN 55011:2016+A1:2017
Explosionsschutz
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-7:2015/A1:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000:2018
Software
BetriebssystemPepperl+Fuchs RM Shell 5 (basierend auf Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (x64))
Umgebungsbedingungen
BetriebstemperaturTemperaturklassen:
A: 0 ... 45 °C (32 … 113 °F)
B: -20 ... 55 °C (-4 … 131 °F) [mit erweitertem Temperatur-RAM/Speicher und optisch gebundener Displayeinheit]
Lagertemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. relative Luftfeuchtigkeit 93% bei 40°C (nicht kondensierend) nach EN60068-2-78
Klimatische Bedingungenpassive Kühlung, keine rotierenden Teile.
EinsatzhöheBetriebshöhe max. 2000 m
Schockfestigkeit18 Stöße 15 g, 11 ms alle Achsen, IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit10 ... 150 Hz, +/- 0,075 mm, 1g, 10 Zyklen pro Achse gemäß EN60068-2-6
Mechanische Daten
SchutzartVorderseite: IP66/Type 4X
Rückseite: IP20
MaterialFrontblende: Edelstahl AISI304 (Glas, Silikondichtung)
Rückseite: Lackiertes Aluminiumblech
MontageSchalttafeleinbau (zusätzliche Montagesätze verfügbar)
Masse22GT, 22FC und 19SC: ca. 8 kg
15FC: 5,4 kg
Abmessungen22 Zoll: 567 mm x 358 mm x 68 mm
19 Zoll: 485,7 mm x 410,5 mm x 68 mm
15 Zoll: 434 mm x 283,4 mm x 67 mm
Die Abmessungen für den Ausschnitt finden Sie im Handbuch für die VisuNet FLX-Schalttafelmontage.
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
Zertifikat
KennzeichnungPF 21 CERT 6287X
Ex-Hexagon II 3 G Ex ec [ic] IIC T4 Gc
PF 21 CERT 6288U
Ex-Hexagon II 3 D Ex tc [ic] IIIC Dc
Internationale Zulassungen
UL-ZulassungZertifikat in Vorbereitung.
Zugelassen fürGewöhnlicher Standort
gemäß UL 61010-1 und UL 61010-2-201
 
Gefahrstoffbereich
Class I, DIV 2, GPS A-D
Class II, DIV 2, GPS F-G
Class III
Class I, ZN 2, IIC T4
Class II, ZN 2, IIIC T85°C
Class III
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatZertifikat in Vorbereitung.
IECEx-KennzeichnungEx ec [ic] IIC T4 Gc
Ex tc [ic] IIIC Dc
NormenIEC 60079-0:2017
IEC 60079-7:2017
IEC 60079-11:2011
IEC 60079-31:2013

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027330201
ECLASS 12.027330201
ECLASS 11.027330201
ECLASS 10.0.127330201
ECLASS 9.027330201
ECLASS 8.027339090
ECLASS 5.127242402
ETIM 9.0EC001428
ETIM 8.0EC001428
ETIM 7.0EC001428
ETIM 6.0EC001428
ETIM 5.0EC001428
UNSPSC 12.139121106

Details: RM-320P-* (P+F Self-declaration)

Funktion

VisuNet FLX Panels bestehen aus einer Displayeinheit mit Touchscreen in Kombination mit einer Recheneinheit.

Verschiedene Displaygrößen (21,5", 19" und 15,6") und konfigurierbare Rechnereinheiten führen zu höchster Anwendungsflexibilität. Die VisuNet FLX-Panels sind für Zone 2/22 (Div. 2) und Nicht-Ex-Anwendungen ausgelegt.

Die spaltfreie Oberfläche, die mit einer typischen Oberflächengüte von 0,8 μm erhältlich ist, und die abgerundeten Kanten des Frontrahmens verhindern die Ansammlung von Flüssigkeiten oder Bakterien. Display und Dichtungen sind chemisch beständig gegen typische Reinigungsmittel.

Produktdokumentation: RM-320P-* (P+F Self-declaration)

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
ManualENGPDF13070 KB

Zulassungen: RM-320P-* (P+F Self-declaration)

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
ATEXPF21CERT6288UALLPDF191 KB
ATEXPF21CERT6287XALLPDF207 KB
Konformitätserklärung
EU-Declaration of conformity VisuNet FLX Panel PC, DC (Non-Ex) / EU-Konformitätserklärung VisuNet FLX Panel PC, DC (Non-Ex)DOC-4984AALLPDF287 KB
EU-Declaration of conformity ATEX RM-320P / PC-320P / DM-320P (Pepperl+Fuchs Self-Declaration) / EU-Konformitätserklärung ATEX RM-320P / PC-320P / DM-320P (Pepperl+Fuchs Self-Declaration)DOC-5005ALLPDF291 KB

Software: RM-320P-* (P+F Self-declaration)

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
Driver Package / Windows 10 LTSC 2019 x64 (FLX)18-34056DZIP844470 KB
Softwaretools
RM Shell 5 Driver Update / Intel Network Driver Update 24.218-34440ZIP138482 KB

Zugehörige Produkte: RM-320P-* (P+F Self-declaration)

Zubehör

Thin Client-Firmware für VisuNet Remote-Monitore, Box Thin Clients und Tablet Thin Clients (mobil), Innovative Firmware für einfache Integration und Verwaltung von Remote-Monitoren und Thin-Clients, Unterstützt die Installation von Anwendungen von Drittanbietern, z. B. Citrix Receiver und Java Runtime, Basiert auf Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019, Microsoft Universal Write Filter, Firewall, USB-Sperre und Virenscanner-Unterstützung für maximale Systemsicherheitpa
Display-Einheit, 10-Punkt-Multi-Touch-Sensor ermöglicht Realisierung moderner Benutzerschnittstellen, Sehr beständig gegen Reinigungsmittel dank Edelstahlfrontrahmen und nahtloser Glasflächen, Einfache Reinigung dank optimiertem Design, Niedriger Stromverbrauch und Wärmeableitung durch LED-Backlight-Technologiepa
Display-Einheit, 10-Punkt-Multi-Touch-Sensor ermöglicht Realisierung moderner Benutzerschnittstellen, Sehr beständig gegen Reinigungsmittel dank Edelstahlfrontrahmen und nahtloser Glasflächen, Einfache Reinigung dank optimiertem Design, Niedriger Stromverbrauch und Wärmeableitung durch LED-Backlight-Technologiepa
Industrieller Box-PC, Intel Celeron der 7. Generation und i5 eingebettete Prozessor-Generation, Unterstützt hochleistungsfähigen M.2 NVMe-Speicher, Robustes, lüfterloses Industriedesign mit -20 ... +55 °C, Installationsflexibilität: Stand-Alone-PC, Panel-PC, System mit Gehäuse, Integrierte eigensichere USB-Ports für Tastaturanschlüssepa
Display-Einheit, 10-Punkt-Multi-Touch-Sensor ermöglicht Realisierung moderner Benutzerschnittstellen, Sehr beständig gegen Reinigungsmittel dank Edelstahlfrontrahmen und nahtloser Glasflächen, Einfache Reinigung dank optimiertem Design, Niedriger Stromverbrauch und Wärmeableitung durch LED-Backlight-Technologiepa
Display-Einheit, 10-Punkt-Multi-Touch-Sensor ermöglicht Realisierung moderner Benutzerschnittstellen, Sehr beständig gegen Reinigungsmittel dank Edelstahlfrontrahmen und nahtloser Glasflächen, Einfache Reinigung dank optimiertem Design, Niedriger Stromverbrauch und Wärmeableitung durch LED-Backlight-Technologiepa
Montageoptionen für VisuNet FLX Panel Mount, Montageoptionen für VisuNet FLX Panel Mount, Einfache Installation des Panels innerhalb eines Gehäuses mit dem Panel Mount Kit, Blende aus 304 Edelstahlpa
Thin Client-Firmware für VisuNet Remote-Monitore und Box Thin Clients, Innovative Firmware für einfache Integration und Verwaltung von Remote-Monitoren und Thin-Clients, Unterstützt die Installation von Anwendungen von Drittanbietern, z. B. Citrix Receiver und Java Runtime, Basiert auf Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016, Microsoft Universal Write Filter, Firewall, USB-Sperre und Virenscanner-Unterstützung für maximale Systemsicherheitpa
VisuNet FLX Plattform

Entdecken Sie die neue VisuNet FLX Plattform, mit der Sie selbst hochflexible Bedien- und Beobachtungslösungen konfigurieren.