Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Remote Monitor - System mit Gehäuse RM-320S-* (P+F Self-declaration)

RM-320S-* (P+F Self-declaration)
  • Vollständig modularer Aufbau, der eine einfache Migration einzelner Komponenten ermöglicht
  • Große Anwendungsflexibilität durch identische Basiskomponenten, die je nach Bedarf konfiguriert werden können
  • Thin-Client-Lösung (mit VisuNet RM Shell-Firmware)
  • Globale Zertifizierungen (teilweise in Vorbereitung)

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RM-320S-* (P+F Self-declaration)

Produktbeschreibung
Remote Monitor - System mit Gehäuse
Allgemeine Daten
TypRemote-Monitor
Hardware
ProzessorIntel® Celeron™ 3965U
RAM1 x 4 GB DDR4-2133, industrieller Temperaturbereich
MassenspeicherSpeicherschnittstelle:
1x M.2 2242/2280 M-Schlüssel, PCIe + SATA 3
 
Speicher:
32 GB M.2 SATA 3, industrieller Temperaturbereich
Versorgung
Leistungsaufnahme
ACA: 115/230 V a.c. (100 ... 240 V a.c.), max. 0,7 A, max. 70 W
Die Bezeichnung der Verbindungen entnehmen Sie dem Power Supply PS1000-A6-24.5-Handbuch.
DCD: 20 ... 28 V d.c. / 2,8 A (SELV/PELV oder Class 2)
Die Bezeichnung der Verbindungen entnehmen Sie dem VisuNet FLX Panel Mount-Handbuch.
Anzeigen/Bedienelemente
Display
TypLCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmdiagonale54.61 cm (21.5 inch)
Auflösung1920 x 1080 Pixel (Full-HD)
Bildformat 16:9
Darstellbare Farben24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben)
KontrastTypischerweise
22GT: 1000:1
22FC: 5000:1
HelligkeitKonfigurierbare Display-Optionen:
22GT: 250 cd/m2
22FC: 300 cd/m2
Lesewinkel22GT: 178 ° in alle Richtungen
22FC: 170 ° horizontal, 160 ° vertikal
Lebensdauer22GT: Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 30.000 h typische Halbwertszeit, bei 25 °C (77 °F)
22FC: Lebensdauer der Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 50.000 h typische Halbwertszeit, bei 25 °C (77 °F)
Eingabemedien
Touchscreen10-Finger-Multi-Touch, handschuhfreundlich
Konfigurierbare Anzeigeoptionen:
22GT: Kapazitive Berührung, keine optische Bindung
22FC: Kapazitive Berührung, optische Verklebung
TastaturOptional: Folientastatur mit unterschiedlichen Zeigegerät-Optionen verfügbar (siehe EXTA4-Datenblatt)
Schnittstelle
Schnittstellentyp1 x DisplayPort 1.2 (DP++)
1 x Mini DisplayPort 1.2 (DP++ mit Mono-Verriegelungsschraube)
1 x Audio-Ausgang
2 x USB Ex i-Anschlüsse, die für eigensichere Pepperl+Fuchs-Tastaturen vorbereitet sind
2 x USB 3.1 Gen1 (5 Gbps)-Anschlüsse
1 x USB 2.0-Anschluss
2 x LAN-Anschlüsse (RJ45, 10/100/1000 Mbps)
2 x RS232/422/485 (BIOS konfigurierbar) mit 5V/12V zur Versorgung von Peripheriegeräten (1 x DB9-Stecker + 1 x RJ45)
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (ind. Locations)
EN 61000-6-4:2007+A1:2011
Explosionsschutz
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-7:2015/A1:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000:2018
Software
BetriebssystemPepperl+Fuchs RM Shell 5 (basierend auf Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (x64))
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Lagertemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. relative Luftfeuchtigkeit 93% bei 40°C (nicht kondensierend) nach EN60068-2-78
Klimatische Bedingungenpassive Kühlung, keine rotierenden Teile.
EinsatzhöheBetriebshöhe max. 2000 m
Schockfestigkeit18 Stöße 15 g, 11 ms alle Achsen, IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit10 ... 150 Hz, +/- 0,075 mm, 1g, 10 Zyklen pro Achse gemäß EN60068-2-6
Mechanische Daten
SchutzartIP66/Type 4X
MaterialGehäuse: Edelstahl AISI304 (1.4301)
Oberflächenbeschaffenheit: glasperlengestrahlt, typische Oberflächenrauheit 1,6 µm
MontageSystem mit Gehäuse
Masseca. 16 kg
ca. 18 kg mit AC-Netzteil
Abmessungen577 mm x 466 mm x 233 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ZertifikatPF 21 CERT 6290X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3 G Ex ec [ic] IIC T4 Gc
Ex-Hexagon II 3 D Ex tc [ic] IIIC T85°C Dc
Internationale Zulassungen
UL-ZulassungZertifikat in Vorbereitung.
Zugelassen fürGewöhnlicher Standort
gemäß UL 61010-1 und UL 61010-2-201
 
Gefahrstoffbereich
Class I, DIV 2, GPS A-D
Class II, DIV 2, GPS F-G
Class III
Class I, ZN 2, IIC T4
Class II, ZN 2, IIIC T85°C
Class III
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatZertifikat in Vorbereitung.
IECEx-KennzeichnungEx ec [ic] IIC T4 Gc
Ex tc [ic] IIIC Dc
NormenIEC 60079-0:2017
IEC 60079-7:2017
IEC 60079-11:2011
IEC 60079-31:2013

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027330190
ECLASS 12.027330190
ECLASS 11.027330190
ECLASS 10.0.127330190
ECLASS 9.027330190
ECLASS 8.027330190
ECLASS 5.127242301
ETIM 9.0EC002504
ETIM 8.0EC002504
ETIM 7.0EC002504
ETIM 6.0EC002504
ETIM 5.0EC001412
UNSPSC 12.139121106

Details: RM-320S-* (P+F Self-declaration)

Funktion

Die VisuNet FLX-Systeme sind für Zone 2/22 (Div. 2) und Nicht-Ex-Anwendungen konzipiert. Die verschiedenen Montage- und Konfigurationsmöglichkeiten führen zu höchster Anwendungsflexibilität. Die neue Plattform, die auf die Bedürfnisse der (petro-) chemischen und pharmazeutischen Industrie ausgerichtet ist, lässt sich durch einen vollständig modularen Aufbau passgenau konfigurieren und ermöglicht einfache und schnelle Anpassungen im Feld. Durch das moderne, kompakte Design wird weniger Einbauraum benötigt. Das geringe Gewicht ermöglicht eine kostengünstige und einfache Installation.

Produktdokumentation: RM-320S-* (P+F Self-declaration)

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
ManualENGPDF27638 KB

Software: RM-320S-* (P+F Self-declaration)

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
Driver Package / Windows 10 LTSC 2019 x64 (FLX)18-34056DZIP844470 KB
Firmware
500: RM Image 5.5 Patch / Bluetooth Driver LM50618-34256ZIP150339 KB
Softwaretools
RM Shell 5 Driver Update / Intel Network Driver Update 24.218-34440ZIP138482 KB

Zugehörige Produkte: RM-320S-* (P+F Self-declaration)

Zubehör

Thin Client-Firmware für VisuNet Remote-Monitore, Box Thin Clients und Tablet Thin Clients (mobil), Innovative Firmware für einfache Integration und Verwaltung von Remote-Monitoren und Thin-Clients, Unterstützt die Installation von Anwendungen von Drittanbietern, z. B. Citrix Receiver und Java Runtime, Basiert auf Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019, Microsoft Universal Write Filter, Firewall, USB-Sperre und Virenscanner-Unterstützung für maximale Systemsicherheitpa
Display-Einheit, 10-Punkt-Multi-Touch-Sensor ermöglicht Realisierung moderner Benutzerschnittstellen, Sehr beständig gegen Reinigungsmittel dank Edelstahlfrontrahmen und nahtloser Glasflächen, Einfache Reinigung dank optimiertem Design, Niedriger Stromverbrauch und Wärmeableitung durch LED-Backlight-Technologiepa
Industrieller Box-PC, Intel Celeron der 7. Generation und i5 eingebettete Prozessor-Generation, Unterstützt hochleistungsfähigen M.2 NVMe-Speicher, Robustes, lüfterloses Industriedesign mit -20 ... +55 °C, Installationsflexibilität: Stand-Alone-PC, Panel-PC, System mit Gehäuse, Integrierte eigensichere USB-Ports für Tastaturanschlüssepa
Display-Einheit, 10-Punkt-Multi-Touch-Sensor ermöglicht Realisierung moderner Benutzerschnittstellen, Sehr beständig gegen Reinigungsmittel dank Edelstahlfrontrahmen und nahtloser Glasflächen, Einfache Reinigung dank optimiertem Design, Niedriger Stromverbrauch und Wärmeableitung durch LED-Backlight-Technologiepa
Montageoptionen für VisuNet FLX System, Montageoptionen für das VisuNet FLX-System, Optimal positionierte Kabelverschraubungen für alle notwendigen Anschlüsse, 304 Edelstahlkonstruktionenpa
Bluetooth®-Kit für VisuNet FLX-Systeme, Kompatibel mit VisuNet FLX-Gehäuse AG-3200-*, Besteht aus USB-Stick, Kabel und Steckschlüssel für die Montage, Bluetooth®-Standards: v4.0 (Abwärtskompatibel mit Bluetooth® v2.0, v2.1 und v3.0), Zertifizierungen: CE, FCC, Vorbereitet für den Einbau in den VisuNet FLX-Blindstopfen Domepa
Thin Client-Firmware für VisuNet Remote-Monitore und Box Thin Clients, Innovative Firmware für einfache Integration und Verwaltung von Remote-Monitoren und Thin-Clients, Unterstützt die Installation von Anwendungen von Drittanbietern, z. B. Citrix Receiver und Java Runtime, Basiert auf Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016, Microsoft Universal Write Filter, Firewall, USB-Sperre und Virenscanner-Unterstützung für maximale Systemsicherheitpa
VisuNet FLX Plattform

Entdecken Sie die neue VisuNet FLX Plattform, mit der Sie selbst hochflexible Bedien- und Beobachtungslösungen konfigurieren.