Delivering intelligence.
Discovering solutions.
Unlocking all frequencies.

RFID de Pepperl+Fuchs

Características

Potencie su rendimiento con la tecnología RFID de Pepperl+Fuchs

Potencie su rendimiento con la tecnología RFID de Pepperl+Fuchs

Cuando usa un sistema RFID industrial de Pepperl+Fuchs en su proceso, elimina los errores de recopilación manual de datos. Aprovéchese de la reducción de errores administrativos, de la mejora en la transparencia de la información y de los importantes beneficios en lo tocante a la velocidad.
Servicio y asistencia de los expertos en RFID

Servicio y asistencia de los expertos en RFID

Durante más de 25 años, Pepperl+Fuchs ha investigado y evolucionado en el terreno de la tecnología RFID. Puede confiar en nuestros especialistas experimentados, que le asistirán con sus vastos conocimientos sobre las miles de aplicaciones RFID.
Soluciones de identificación a medida

Soluciones de identificación a medida

Pepperl+Fuchs le ofrece soluciones completas que se ajustan perfectamente a sus necesidades: desde todos los componentes necesarios (lectores, etiquetas, interfaces de control, cables) hasta todos los rangos de frecuencias (LF, HF, UHF).
Alta compatibilidad para una integración sencilla

Alta compatibilidad para una integración sencilla

Los componentes RFID de Pepperl+Fuchs se pueden combinar con casi cualquier sistema de control del mercado. Nuestras interfaces de control son compatibles con todos los rangos de frecuencias y la manipulación de nuestras soluciones RFID es igual para todas las frecuencias.




UHF Read/Write Head with Integrated Industrial Ethernet Interface and REST API

UHF Read/Write Head with Integrated Industrial Ethernet Interface and REST API

The new IUT-F190-B40 UHF RFID read/write head, which offers an integrated industrial Ethernet interface and REST API, is designed for medium detection ranges, and can be quickly and easily integrated into OT and IT systems. Get to know this attractive solution for production control and monitoring, track-and-trace applications, and other Industry 4.0 applications in factory automation.

NEW! Our Latest Portfolio Additions

One Basic Device, Three Frequencies: Modular RFID Handhelds for Industrial Environments

Modular RFID Handhelds from Pepperl+Fuchs

Using a sophisticated mechanism, RFID read/write heads for different frequencies (LF, HF, UHF) can be quickly and easily attached to the handheld's base module without any tools. This ensures users can concentrate completely on the identification task at hand. To help with this, the basic device has a 4.8-inch capacitive, hardened color touch display, which can be read clearly at all times even in suboptimal ambient light conditions. IP54 protection emphasizes the device's suitability for use outdoors and in other challenging environments.

Products

Soluciones RFID

En un proyecto de investigación del Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT), Alemania, doce socios en industria y ciencia aúnan fuerzas para desarrollar un sistema de transporte flexible. El resultado es KARIS PRO, un vehículo autónomo que se está probado actualmente en la práctica. Dieter Schneider, líder del equipo de I+D de Sistemas de identificación de Pepperl+Fuchs, nos explica las claves del proyecto...

El director de productos RFID, Dr. Klaus Schmitt, le guía por este tour y le da información sobre nuestras soluciones especialmente diseñadas para las fábricas cárnicas.

Recomendación de lectura: Cinco razones para usar RFID industrial en su planta procesadora de carne

Preguntas frecuentes sobre RFID

Parte 1: preguntas generales sobre RFID

Preguntas generales sobre RFID

¿Le interesa la tecnología RFID, pero no sabe por dónde empezar? La primera parte de nuestras preguntas frecuentes proporciona una perspectiva general sobre RFID. Obtenga información sobre los componentes básicos que forman una instalación, la historia de esta tecnología y los beneficios más importantes que RFID puede brindar en las tareas de identificación en su proceso particular.





Parte 2: Lectores RFID

Preguntas frecuentes sobre los lectores RFID

La identificación fiable sin contacto depende de dispositivos de lectura de alta calidad. Descubra los principios de funcionamiento de los lectores RFID. ¿Cómo funcionan los lectores y qué tipos hay en el mercado? ¿Para qué sirve la polarización de la antena y cómo se evitan las interferencias del lector? Consiga también asesoramiento sobre cómo elegir el lector RFID que mejor se adapta a su aplicación.

Parte 4: Etiquetas RFID

Preguntas frecuentes sobre las etiquetas RFID

Las etiquetas RFID son productos diversos y se pueden encontrar en aplicaciones industriales además de en nuestra vida privada. Obtenga más información sobre los principios de funcionamiento y los diferentes tipos de etiqueta. ¿Cuándo debo usar una etiqueta activa en vez de una pasiva? ¿Cuánta información puede almacenar una etiqueta? ¿Cómo se comportan las etiquetas en cuanto a durabilidad cuando la aplicación es bastante exigente? …

Parte 3: Frecuencias RFID

Preguntas frecuentes sobre las frecuencias RFID

Para permitir el intercambio de datos sin contacto a través de un sistema RFID, se usan ondas de radio para la comunicación. Los sistemas RFID usan diferentes rangos de frecuencias en función de las necesidades de la aplicación. Consiga una mejor perspectiva de las características de estos rangos. ¿Qué los define? ¿Dónde se usan? ¿Qué puede afectar a la transmisión de la señal? …

Aplicaciones

10 aplicaciones de RFID

10 aplicaciones comunes de RFID

RFID es una tecnología extremadamente versátil que se utiliza en muchos sectores. Hemos recogido diez ejemplos de aplicación de diez industrias diferentes. Inspírese con los casos de aplicación y descubra cómo la tecnología RFID potencia la identificación fiable y la eficiencia general en diferentes circunstancias.





Industria petrolera RFID 4.0

Industria petrolera RFID 4.0

RFID es crucial a la hora de hacer posibles las fábricas digitales con garantía de futuro de acuerdo con Industria 4.0. Cuando se fija una etiqueta RFID en un producto, este almacena información sobre los pasos necesarios en la producción o sobre los requisitos especiales. Y aún más, puede almacenar información nueva y adicional cuando las fases de la producción han finalizado. La fijación de etiquetas RFID a los artículos de producción introduce estructuras dinámicas y flexibilidad en todas las áreas de la fabricación. Consiga más información sobre la tecnología para Industria 4.0 de Pepperl+Fuchs, etiquetada como "Sensorik4.0®".

Contacto