Metal Forming Solutions to Protect Dies, Increase Uptime, and Track Asset

Modernize Your Processes with Sensor, IIoT, and RFID Solutions from Pepperl+Fuchs.

Soluciones de sensores para el conformado moderno de metales

Los sensores inductivos, fotoeléctricos y ultrasónicos, así como los sistemas RFID, encoders y productos IIoT de Pepperl+Fuchs, constituyen la solución perfecta para modernizar sus procesos de conformado de metales.

La aplicación de nuestros productos a un programa de detección en el troquel ayuda a evitar los fallos del troquel detectándolos antes del cierre. La productividad general aumenta, ya que los sensores eliminan el tiempo perdido por el mantenimiento y la clasificación de piezas defectuosas.

Descubra nuestras soluciones de sensores para el conformado de metales y encuentre el producto ideal para su aplicación específica.

Aspectos destacados

Evita los fallos de los troqueles detectándolos antes del cierre del troquel
Elimina las pérdidas de productividad debidas al mantenimiento y a la clasificación de piezas defectuosas
Verifica las piezas, las herramientas de sujeción, las placas de extracción, los orificios guía y mucho más
Planifique el futuro con la ayuda de expertos en IIoT líderes del sector

Protección de troqueles

Pile Driver en troquel de estampado de chapas metálicas

Hasta los fallos más leves de los troqueles pueden traducirse rápidamente en elevados costes de reparación. Si a esto le sumamos la pérdida de productividad asociada, queda claro por qué la prevención de los fallos de los troqueles es una prioridad. Pepperl+Fuchs ofrece diversos sensores industriales idóneos para proteger los troqueles.

Coil Feed Control

Coiled sheet metal is automatically unrolled and fed into a stamping press for forming. To ensure a consistent quality of the end product, the feed rate, sheet alignment, and material advancement must be precisely controlled. Pepperl+Fuchs offers various products that ensure smooth and efficient coil feed processes.

Ultrasonic and laser-based sensors provide continuous, high-resolution feedback of spool volume. Thru-beam photoelectric sensors confirm the presence and alignment of sheet metal, while incremental rotary encoders provide measurement pulses to the control system that determine cut length.

Máquina de conformado de rodillos
Troquel para estampado de chapas metálicas

Rastreo de activos con RFID

Los sistemas RFID realizan una gran variedad de tareas importantes a lo largo de la sala de prensado. En cada fase del proceso de estampado, desde la verificación de que se extrae el troquel adecuado para un trabajo hasta la detección de errores durante la instalación y el seguimiento de la productividad de cada turno de producción, garantizan la máxima eficiencia de los procesos de conformado.

La completa gama de etiquetas RFID, cabezales de lectura y escritura e interfaces de control de Pepperl+Fuchs automatiza la detección de errores y el rastreo de activos en los procesos de conformado de metales. Con el poder de la identificación de troqueles, es fácil realizar un seguimiento de las horas de funcionamiento reales de la máquina y evitar que las herramientas superen la fecha de mantenimiento programada.

Imagen del grupo Comtrol

Transición a IIoT

Para que su empresa se mantenga a la cabeza de la curva de implementación de IIoT, debe comenzar por los sensores. La completa línea de productos Ethernet industriales de Pepperl+Fuchs, que incluye interruptores, pasarelas y maestros IO-Link, permite un flujo de datos perfecto desde los sensores de la sala de prensado directamente a la nube. La captura de datos de producción en tiempo real y su transmisión al software MES/ERP proporciona acceso instantáneo a análisis y actualizaciones de estado en su PC, teléfono o tableta.

Pepperl+Fuchs puede ayudarle a superar los debates sobre IIoT y pasar directamente a su implementación.

Contacto

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos y soluciones para la industria del conformado de metales? Si es así, no dude en ponerse en contacto con nosotros mediante el siguiente formulario. Esperamos su consulta.