Svariate centinaia di prodotti con valutazione SIL/PL, strumenti gratuiti e brochure in un unico posto: l'hub "Sicurezza funzionale" è il tuo punto di partenza per l'implementazione delle funzioni di sicurezza.
Le apparecchiature tecniche possono presentare rischi per la sicurezza tali da sconsigliarne l'esposizione da parte delle persone. In casi del genere, è necessario ridurre i rischi pertinenti per garantire un funzionamento sicuro.
In quanto leader di mercato nel campo dei componenti elettrici di sicurezza funzionale, Pepperl+Fuchs ti aiuta a soddisfare gli standard necessari. Che tu sia in cerca di un modulo con interfaccia con valutazione SIL 3 o di un sensore con valutazione PL e: la nostra gamma completa ha la risposta.
E c'è di più: non solo ti forniamo i componenti e le soluzioni, ma anche gli strumenti aggiuntivi e tutta la nostra conoscenza in fatto di sicurezza funzionale. Su questo sito web puoi scaricare le librerie SISTEMA, leggere un'interessante intervista ai nostri esperti interni di sicurezza funzionale od ottenere la tua copia gratuita della nostra "Guida sulla sicurezza funzionale". Questo documento di 50 pagine fornisce preziose informazioni e nozioni utili per le tue attività quotidiane.
Con oltre 700 dispositivi con valutazione SIL/PL da una singola fonte, Pepperl+Fuchs offre svariate opzioni per garantire sempre la soluzione migliore per la tua applicazione personalizzata.
Pepperl+Fuchs è da decenni una vera e propria forza trainante nel campo dell'automazione industriale. La nostra conoscenza approfondita delle norme e dei regolamenti sulla sicurezza funzionale è alla base dei nostri componenti di sicurezza così affidabili.
Il nostro sistema di gestione interno della sicurezza funzionale è stato certificato da exida in quanto conforme ai requisiti SIL 3 (Livello di integrità della sicurezza 3). Un'attenta verifica ha confermato la nostra capacità di produrre in conformità a IEC 61508.
È più semplice valutare un sistema rilevante dal punto di vista della sicurezza, se il rischio di guasto dei relativi componenti è già noto. A tale scopo, Pepperl+Fuchs offre una vasta gamma di prodotti con valutazione SIL/PL.
Su questo sito puoi scegliere tra vari criteri di selezione come il livello di integrità della sicurezza, il livello di prestazioni, la funzione del dispositivo e il tipo di segnale per trovare rapidamente il dispositivo con valutazione SIL/PL che stai cercando.
Nella nostra guida sulla sicurezza funzionale, che puoi scaricare ora vengono chiariti i concetti e le definizioni fondamentali per ridurre i rischi a un livello tollerabile. La guida illustra gli standard specifici e le definizioni di rischio nonché le metodologie di analisi dei rischi.
Scopri come implementare correttamente le apparecchiature per la sicurezza e segui un caso di studio pratico utilizzando come esempio un sistema di protezione contro il sovrariempimento. La guida è completata da un glossario e da un elenco di abbreviazioni che consente di consultare rapidamente la terminologia di sicurezza quando necessario.
L'ampia esperienza è stata fondamentale per Pepperl+Fuchs per consolidare la propria leadership nel campo dei componenti per la sicurezza funzionale. In questa intervista pubblicata sulla nostra rivista digitale "amplify", il capo della sicurezza funzionale Michael Kindermann, il manager per la sicurezza funzionale Hasan Sülük e il manager per le attività di formazione e di comitato, Dr. Andreas Hildebrandt, discutono del lavoro di tutti i giorni, degli standard attuali che i prodotti devono rispettare, e dei metodi per trasferire le conoscenze.
Con la sua "SIL clinic" annuale, Pepperl+Fuchs ospita un evento apprezzato dai relatori e dai partecipanti. Scopri la decima edizione e tutto ciò che rende la "SIL clinic" così speciale.