Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

6000 시리즈 Ex px 퍼지 시스템

Pepperl+Fuchs의 Bebco EPS 6000 시리즈 Ex px/ Type X 퍼징 시스템은 완전 자동화된 시스템으로서 보호된 인클로저를 퍼지 및 가압하고 내부 압력을 유지해 줍니다.

참고: 모든 6000 시리즈 퍼지 시스템에는 환기구(Vent)가 필요합니다.

6000 시리즈 퍼지 시스템은 보호된 인클로저 내에서 Zone 1/Zone 21에서 비 위험지역으로 등급을 감소시킵니다. 보호된 인클로저 내에서는 범용 목적의 장비를 사용할 수 있습니다.

  • Zone 1 및 21/ Class I 및 II, Division 1 내지 비 위험 지역 용도에 적합
  • 최대 인클로저 사이즈는 7.01 입방 미터. (250 cubic ft.)
  • Ex px / X 타입 시스템은 ATEX, NFPA 496 및 ISA 12.4를 준수합니다.
  • DEMKO, UL cULus, IEC 61508, SIL 2

Get to know the smartest way to ensure hazardous location protection and configure your individual purge and pressurization system!

Our interactive app gives you a step-by-step programming simulation for your purge and pressurization system. Download the free-of-charge app for iOS or Android devices now …