당사 전문가진이 여러분의 기술, 제품 또는 어플리케이션 관련 질문에 영업일 기준 3일 이내에 답해드립니다.
질문서를 제출하기 전에 모든 필드를 기재하십시오. Pepperl+Fuchs는 여러분의 프라이버시를 존중합니다. 당사 프라이버시 정책을 읽어보시기 바랍니다.
* Pepperl+Fuchs는 여러분에게 도움이 되고 적합한 답을 제공하기 위해 만반의 노력을 하고 있습니다. 여러분의 질문은 영업일 기준 3일 이내에 처리됩니다. 간혹 답변이 지연되는 경우도 있습니다. 이 경우 당사는 여러분의 질문을 조사하고 동료들과 협의하거나 다른 Pepperl+Fuchs 사업장에 여러분의 질문을 전파하는 중입니다. 질문 처리 상태에 관해 전자우편으로 통지해 드립니다.
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
데이타 시트 발췌: 기술 사양
VDM54-6000-R/20/105
General specifications |
Measurement range | 0 ... 6 m |
Reference target | Reflector H100-2R |
Light source | laser diode |
Light type | modulated infrared light |
Laser nominal ratings | |
| Laser class | 1 |
| Wave length | 900 nm |
| Beam divergence | 120 mrad |
| Pulse length | ≤ 8 ns |
| Repetition rate | ≥ 4 kHz |
| Maximum optical power output | 2.6 W |
Measuring method | Pulse Ranging Technology (PRT) |
Response delay | < 100 ms |
Ambient light limit | halogen light 50000 Lux |
Indicators/operating means |
Operation indicator | LED green |
Function indicator | Switching state (output): 2x LED red Operating mode (Banking) : LED, green |
Electrical specifications |
Operating voltage | 18 ... 30 V DC |
Ripple | 10 % within the supply tolerance |
No-load supply current | ≤ 200 mA |
Time delay before availability | ≤ 300 ms |
Input |
Input signal | high: UB+; low: 0 V (for Banking near- / far-switching) |
Output |
Switching type | dark-on |
Signal output | 2 PNP, short-circuit protected, reverse polarity protected |
Switching current | max. 200 mA |
Voltage drop | ≤ 2.4 V |
Compliance with standards and directives |
Directive conformity | |
| EMC Directive 2004/108/EC | EN 60947-5-2 |
Standard conformity | |
| Laser class | IEC 60825-1:2007 |
Approvals and certificates |
Approvals | CE |
Ambient conditions |
Ambient temperature | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) |
Storage temperature | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
Mechanical specifications |
Degree of protection | IP54 |
Connection | 5-pin, M12 x 1 connector |
Material | |
| Housing | ABS |
Mass | 200 g |
Dimensions | |
| Height | 85 mm |
| Width | 145 mm |
| Depth | 80 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
Details:
VDM54-6000-R/20/105
Product Documentation:
VDM54-6000-R/20/105
Design / Simulation:
VDM54-6000-R/20/105