Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

High-Temperature Identification System

고온용 식별 시스템

Pepperl+Fuchs는 다양한 제조 환경 및 프로세스에 견고한 산업용 식별 시스템을 제공합니다. 당사의 고온 식별 시스템은 최대 500 °C 환경에서 작동 됩니다.

바코드 혹은 RFID 태그를 사용하는 인식 시스템은 다양한 제품의 자동화 제조에 사용됩니다. 건조, 접착제 경화 및 페인팅 작업 등 특정 제조 공정에서 고온 작동이 필요합니다.

이러한 제조 단계는 RFID 태그 또는 바코드에 많이 의존하고 있습니다. 태그를 재사용할 수 있는 일부 어플리케이션에서 RFID 솔루션이 선호됩니다.

기타 어플리케이션에서, 바코드 라벨이나 RFID 태그는 최대 수 백 도 환경에서 순환 사용되어야 하는데, 온도 변화 범위가 큰 환경에 전자 컴포넌트 및 배터리가 포함된 RFID 태그 사용은 적합하지 않습니다.

OIT 고온 식별 시스템은 제품의 영구 부분이 되는 2차원 코드로 직접 표시하는 솔루션입니다. 사용되는 2차원 코드는 공인하는 산업 표준 데이터 매트릭스 코드 혹은 커스터마이즈 코드(안전성 향상)일 수 있습니다. ECC200 데이터 매트릭스 표준 사용으로 데이터가 중복 확인되여 오류가 발생하지 않고 통합 적외선 조명을 사용하여 명암이 최대화되므로 먼지나 페인트는 읽기에 영향을 주지 않습니다.


특성:

  • 최대 온도 500 °C용 내열 코드 시트
  • 페인트 샵, 베이커리 및 기타 고온 영역에 이상적임
  • 생산 프로세스에서 지속적인 식별 가능
  • 모든 일반 컨트롤러에 간단한 연결
  • 최대 1백만개의 물체 식별
  • 간단한 설정
  • 추가 컴포넌트가 없는 원-피스(one piece) 디자인


고온용 식별 시스템과 코드 시트
Optical identification

From 2-D code readers and handhelds to barcode scanners and special solutions—find the ideal solution for your optical identification task.