Línea de servicio de Sensores Industriales
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
Atención al cliente para protección contra explosiones
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975

Haga realidad el SIL 3 con los nuevos controladores de solenoides para el Sistema H

2011-12-12

Los controladores de solenoide puede utilizarse en aplicaciones hasta SIL 3
Los controladores de solenoide puede utilizarse en aplicaciones hasta SIL 3

Ya están disponibles los cuatro nuevos controladores de solenoide del Sistema H que le permiten hacer realidad aplicaciones hasta SIL 3. Elija entre nuestros módulos pequeños HiC2873 y HiC2877 de 12,5 mm de ancho y un canal, o bien las barreras aisladas HiD2872 y HiD2876 de 18 mm de ancho y dos canales. Los cuatro módulos se pueden montar en placas terminales o motherboards universales o específicas para cada DCS.

Características resumidas

  • Nivel SIL alto hasta SIL 3
  • Detección de fallos de línea en los bucles de campo y cables de control
  • Integridad de bucle único: requisitos de espacio reducido en aplicaciones de un canal gracias a las carcasas HiC de 12,5 mm
  • Alta densidad de montaje (9 mm por canal) al utilizar barreras aisladas de dos canales en carcasas HiD
  • Salida: detalles técnicos
    • HiC2877, HiD2872: 40 mA, 11.2 V
    • HiC2873, HiD2876: 40 mA, 12 V
  • Inmunidad de impulsos de prueba seleccionables para los impulsos de prueba procedentes del sistema de control