Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
sin control de rotura del hilo |
Alimentación | ||
---|---|---|
Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- | |
Tensión de medición | 20 ... 30 V CC | |
Consumo de potencia | max. 3,3 W a 45 mA corriente de salida | |
Entrada | ||
Conexión | terminales 7, 8, 9 | |
Corriente de entrada | aprox. 3 mA a 24 V CC | |
Nivel de la señal | señal 1: 16 ... 30 V CC señal 0: 0 ... 5 V CC |
|
Salida | ||
Resistencia interna | 272 Ω | |
Limitación | corriente IE: 45 mA tensión UE: 11,7 V |
|
Tensión en vacío | min. 24 V | |
Conexión | terminales 1+, 2- ó 3- canal 1; terminales 4+, 6- canal 2 |
|
Corriente de salida | 45 mA | |
Señal de salida | Estos valores son válidos para la tensión calibrada de trabajo 20 ... 30 V CC. | |
Retardo de arranque/Caida | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/alimentación | Aislamiento de función según EN 50178, Tensión de aislamiento de medición 50 Veff | |
Entrada/Entrada | inexistente | |
Salida/Salida | inexistente | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Norma 89/336/CEE | EN 61326, EN 50081-2 | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21 | |
Grado de protección | IEC 60529 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 150 g | |
Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm | |
Altura | 118 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Longitud | 115 mm | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | ZELM 00 ATEX 0024 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com | |
Identificación | II (1) G D [EEx ia] IIC [circuito(s) eléctrico(s) en la zona 0/1/2] | |
Salida | EEx ia IIC | |
Tensión | 28 V | |
Corriente | 110 mA | |
Alimentación | 770 mW (línea característica) | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 40 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Entrada | ||
Tensión segura máxima | 60 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Mensaje de error en grupo | ||
Tensión segura máxima | 40 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Certificado | TÜV 02 ATEX 1820 X , observar la declaración de conformidad | |
Identificación | II 3 G EEx nA II T4 ó EEx nAC IIC T4 [aparato en zona 2] | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V | |
Salida/alimentación | aislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 94/9/EC | EN 50014, EN 50020, EN 50021 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 3685 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada CSA | CoC 1404404 | ALL | 133 KB | |
Canada UL cUL | E106378 cUL (QUZW7) | ALL | LINK | --- |
Europe ZELM ATEX Category (1) GD ATEX Category (M1) | ZELM 00 ATEX 0024 | ALL | 1157 KB | |
TUV Nord IECEx Certificate of Conformity | IECEx TUN 04.0001 | ALL | LINK | --- |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
exida Functional Safety Assessment | P+F 01/11-10 R004 | ALL | 126 KB |