Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Límitación de corriente: 45 mA |
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Salida digital | |
Alimentación | ||
Tensión de medición | alimentado por bucle | |
Pérdida de potencia | < 1,05 W (≤ 30 V) | |
Entrada | ||
Conexión | terminales 7, 8 | |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC | |
Corriente | 72 mA con 20 V de tensión de entrada, carga = 220 Ω 50 mA con 35 V de tensión de entrada, carga = 220 Ω |
|
Salida | ||
Conexión | terminales 1+, 2- | |
Resistencia interna | max. 282 Ω | |
Corriente | ≤ 45 mA | |
Tensión | ≥ 10 V | |
Tensión en vacío | min. 22,7 V | |
Corriente de salida | 45 mA | |
Señal de salida | estos valores son válidos para la tensión calibrada de trabajo 20 ... 35 V CC | |
Retardo de arranque/Caida | funcionamiento sencillo: 300 µs/50 µs; periódica: 5 µs / 50 µs | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Norma 2004/108/CE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2004 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 100 g | |
Dimensiones | 20 x 107 x 115 mm , tipo de carcasa B1 | |
Altura | 107 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Longitud | 115 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | BASEEFA 06 ATEX 0252 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com | |
Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC, II (1)D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) |
|
Tensión | 25,2 V | |
Corriente | 93 mA | |
Alimentación | 590 mW | |
Entrada | ||
Tensión segura máxima | 250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Certificado | TÜV 99 ATEX 1499 X , observar la declaración de conformidad | |
Identificación | II 3G Ex nA II T4 [dispositivo en zona 2] | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 94/9/EC | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización FM | ||
Control Diseño | 266-031FM-12 (cFMus) | |
Autorización UL | ||
Control Diseño | 116-0316 (cULus) | |
Autorización IECEx | IECEx BAS 06.0058 | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Cuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Application Guideline Solenoid Drivers | ENG | 734 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manual de instrucciones | SPA | 95 KB | |
Safety Manual | ENG | 414 KB | |
Manuales | |||
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 450 KB |
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 105 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 46 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Baseefa IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 06.0058 | ALL | LINK | --- |
Canada UL cUL | E106378 cUL (QUZW7) | ALL | LINK | --- |
Europe Baseefa ATEX | Baseefa 06 ATEX 0252 | ALL | 5220 KB | |
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | TÜV 99 ATEX 1499X | ALL | 1999 KB | |
Korea KOSHA | 15-AV4BO-0595 | ALL | 650 KB | |
USA FM | CoC 3028278 | ALL | 43 KB | |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
United Kingdom CML UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1) | CML 21UKEX22102 | ALL | 167 KB | |
exida Functional Safety Assessment | P+F 1109-099-C R028 V1R0 | ALL | 380 KB | |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 41 KB | ||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 84 KB |