Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descripción del producto |
---|
Salida de tensión 1 ... 5 V |
Alimentación | ||
---|---|---|
Conexión | Power Rail o terminales 11+, 12- | |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC | |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
Pérdida de potencia | 1 W | |
Consumo de potencia | max. 1,5 W | |
Entrada | ||
Conexión | terminales 1, 2, 3 y 4 Adecuado para Pt100, Ni100, Termopares tipo B, E, J, K, L, N, R, S o T (IEC 584). Configuración vía borne de programación. |
|
Resistencia del conductor | max. 50 Ω por conductor | |
Corriente de medición | aprox. 400 µA transductor de resistencia la corriente al control de interrupción del conductor está apagada durante la medición. |
|
Salida | ||
Salida de tensión | 1 ... 5 V ; 5,125 V al exceder la señal de la entrada display de error: descendente 0,5 ... 1 V o ascendente 5,025 ... 5,125 V (programable) resistencia de salida: ≤ 10 Ohm ; carga: ≥ 10 kOhm |
|
Conexión | terminales 7-, 8+ | |
Salida de corriente | 4 ... 20 mA ; 20,5 mA al exceder la señal de la entrada ; display de error: descendente 2 ... 4 mA o ascendente 20,5 ... 22 mA (programable) ; carga: ≤ 500 Ω | |
Características de transferencia | ||
Período de reacción | ≤ 430 ms | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | Normas | |
Norma 89/336/CEE | bajo pedido | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 110 g | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo CE | BASEEFA No. Ex 94C2435 ; otros certificados ver lista de permisos | |
Grupo, categoría, tipo de protección | [EEx ia] IIC (Tamb = 60°C) | |
Declaración de conformidad | TÜV 02 ATEX 1797 X (debe observarse la Declaración de Conformidad) | |
Grupo, categoría, tipo de protección, clase de temperatura | II 3 G EEx nA II T4 | |
Conformidad con la directiva | Normas | |
Directiva 94/9/EC | bajo pedido |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210129 |
ECLASS 10.0.1 | 27210129 |
ECLASS 9.0 | 27210129 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210107 |
ETIM 8.0 | EC002919 |
ETIM 7.0 | EC002919 |
ETIM 6.0 | EC002919 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Datasheet KFD2-UT-Ex1-1 | 79 KB | |
Fiche de données KFD2-UT-Ex1-1 | 72 KB | |
Datenblatt KFD2-UT-Ex1-1 | 81 KB | |
Hoja de datos KFD2-UT-Ex1-1 | 190 KB |
Documentos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Installation and configuration guide Device Type Manager (DTM) | 8665 KB | |
Installations- und Konfigurationsanleitung Device Type Manager (DTM) | 8463 KB |
Certificados | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | 1285 KB |