Línea de servicio de Sensores Industriales
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
Atención al cliente para protección contra explosiones
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
No disponible para compra
No disponible para compra

Convertidor de galga extensiométrica KFD2-WAC2-Ex1.D-Y189512

KFD2-WAC2-Ex1.D-Y189512
  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada de extensímetro
  • Salida 0 mA ... ± 20 mA o 0 V ... ± 10 V
  • Salida de contacto de relé
  • Alarma máx./mín. programable
  • Configurable con PACTware o a través del panel de control
  • RS 485-Interface
  • Bajo tiempo de respuesta
  • Supervisión de fallos de conducción

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD2-WAC2-Ex1.D-Y189512

Descripción del producto
24 V CC
Datos generales
Tipo de señalEntrada analógica
Alimentación
ConexiónPower Rail o terminales 23+, 24-
Tensión de medición20 ... 35 V CC
Rizadodentro de la tolerancia de alimentación
Consumo de potenciamax. 3 W
Interfaz
ConexiónCarril de alimentación o terminales 19+, 20 GND, 21-
TipoRS-485
Interface de programaciónRS Conector hembra de programación 232
Circuito de campo
Conexiónterminales 1+, 2-, 3+, 4-, 5+, 6-
Resistencia del conductormax. 25 Ω por conductor
Entrada I
Conexiónterminales 1+, 2-
Alimentación de sensor1 ... 5 V
Conexiónterminales 3+, 4-, 5+, 6-
Corriente de cortocircuito50 mA
Carga≥ 116 Ω hasta 5V, ≥ 85 Ω hasta 4V
Entrada
Conexiónentrada I: terminales 1+, 2-; entrada II: terminales 13+, 14-; entrada III: terminales 15+, 14-
Tara programable0 ... 500 % del rango
Entrada Iseñal, analógica
Señal de entrada-100 ... 100 mV
Resistencia de entrada> 1 MΩ en medición de tensión
Entrada II, IIIAjuste Tara, igualación y cero
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito18 V / 5 mA
Activo/PasivoI > 4 mA / I < 1,5 mA
Salida
Conexiónsalida I: terminales 10, 11, 12; salida II: terminales 16, 17, 18; salida III: terminales 7-, 8+, 9-
Salida I, IISalida relé
Cargando contacto253 V CA/2 A/500 VA/cos φ min. 0,7; 40 V CC/2 A carga óhmica
Vida útil2 x 107 conmutaciones
Salida IIISalida analógica
Rango de corriente-20 ... 20 mA
Cargamax. 550 Ω
Salida de tensión analógica0 ... ± 10 V; Resistencia de salida 500 Ω (Puente entre los terminales 7 y 9)
Salida de corriente analógica0 ... ± 20 mA ó 4 ... 20 mA; Carga 0 ... 550 Ω (Terminales 7 y 8)
Supervisión de fallos de conduccióndescendente -21.5 mA (-10.75 V) o 2 mA (1 V), ascendente 21.5 mA (10.75 V)
Características de transferencia
Desviación
Resolución/Precisión≤ ± 0,2 % incl. nolinealidad y histéresis
Influencia de la temperatura ≤ ± 0,01 %/K
Período de reacción150 ms
Aislamiento galvánico
Salida I, II contrariaaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Salida I, II/circuitos restantesaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Salida III/Entrada II, IIIinexistente
Salida III/Conector de programacióninexistente
Otros circuitos eléctricos entre síAislamiento de la función según IEC 62103, Aislamiento de la medición 50 Veff
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Norma 2004/108/CEEN 61326-1:2006
Baja tensión
Norma 2006/95/CEEN 50178:1997
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21
Grado de protecciónIEC 60529
Protección contra rayo eléctricoIEC 61140
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 250 g
Dimensiones40 x 119 x 115 mm , tipo de carcasa C2
Altura119 mm
Anchura40 mm
Longitud115 mm
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UETÜV 04 ATEX 2531 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com
IdentificaciónEx-Hexagon II (1) G D [EEx ia] IIC [circuito(s) eléctrico(s) en la zona 0/1/2]
AlimentaciónPower Rail o terminales 23+, 24- no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Entrada Iterminales 1+, 2- EEx ia IIC
Tensión Uo14 V
Corriente Io238 mA
Alimentación Po833 mW (línea característica)
Entradas II y IIIterminales 13+, 14-; 15+, 14- no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima Um40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Salida I, IIterminales 10, 11, 12; 16, 17, 18 no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima253 V CA / 40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Cargando contacto253 V CA/2 A/500 VA/cos φ min. 0,7; 40 V CC/2 A carga óhmica
Salida IIIterminales 7-, 8+, 9- no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima Um40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
InterfazRS Conector hembra de programación 485
Tensión segura máxima40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Aislamiento galvánico
Entrada I/otros circuitosaislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 94/9/ECEN 50014, EN 50020
Información general
Informaciones complementariasCuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210107
ETIM 8.0EC002476
ETIM 7.0EC002476
ETIM 6.0EC002476
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-WAC2-Ex1.D-Y189512

Hoja de datos: KFD2-WAC2-Ex1.D-Y189512

Hoja de datosTipo de archivoTamaño
Datasheet KFD2-WAC2-Ex1.D-Y189512PDF173 KB
Datenblatt KFD2-WAC2-Ex1.D-Y189512PDF172 KB

Documentos : KFD2-WAC2-Ex1.D-Y189512

Manuales Tipo de archivoTamaño
ManualPDF3685 KB
Manual KF**-WAC2-(Ex)1.DPDF1799 KB
Manuel KF**-WAC2-(Ex)1.DPDF2540 KB
HandbuchPDF3693 KB
Handbuch KF**-WAC2-(Ex)1.DPDF2210 KB
Folleto de instrucciones
Operator card KF**-WAC2-**1.D / Bedienkarte KF**-WAC2-**1.DPDF928 KB

CAD+CAE: KFD2-WAC2-Ex1.D-Y189512

CADTipo de archivoTamaño
CAD 2-D / CAD 2-DZIP657 KB
CAD 3-D / CAD 3-DSTP870 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.