Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Salida de corriente 4 ... 20 mA |
Alimentación | ||
---|---|---|
Conexión | Power Rail o terminales 11+, 12- | |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC | |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
Pérdida de potencia | 1 W | |
Consumo de potencia | max. 1,5 W | |
Entrada | ||
Conexión | terminales 1, 2, 3 y 4 Adecuado para Pt100, Ni100, Termopares tipo B, E, J, K, L, N, R, S o T (IEC 584). Configuración vía borne de programación. |
|
Resistencia del conductor | max. 50 Ω por conductor | |
Corriente de medición | aprox. 400 µA transductor de resistencia la corriente al control de interrupción del conductor está apagada durante la medición. |
|
Salida | ||
Conexión | terminales 7-, 8+ | |
Salida de corriente | 4 ... 20 mA ; 20,5 mA al exceder la señal de la entrada ; display de error: descendente 2 ... 4 mA o ascendente 20,5 ... 22 mA (programable) ; carga: ≤ 500 Ω | |
Características de transferencia | ||
Desviación | ||
Según calibración | PT100: ± 0,01 % del valor de medición en K + 0,05 % del rango + 0,1 K (conexión 4 hilos) termopar: ± 0,05 % del valor de medición en °C + 0,05 % del rango + 1 K esto incluye ± error 0,8 K de la compensación de unión fría (CJC) |
|
Temperatura | Salida de corriente (tenido en cuenta la desviación cjc): Pt100: (± 0,0015 % del valor medido en K + 0,006 % del rango)/K ΔTU*) Termopar: (± 0,02 K + 0,004 % del valor medido en °C + 0,006 % del rango)/K ΔTU*) Tensión de salida (tenido en cuenta la desviación cjc): Pt100: (± 0,0015 % del valor medido en K + 0,0075 % del rango)/K ΔTU*) Termopar: (± 0,02 K + 0,004 % del valor medido en °C + 0,0075 % del rango)/K ΔTU*) *) ΔTU = Cambios de temperatura ambiente referente a 23 °C (296 K) |
|
Influencia tensión de alimentación | < 0,01 % del rango | |
Influencia de carga | ≤ 0,001 % del valor de salida por 100 Ohm (salida de corriente) | |
Período de reacción | ≤ 430 ms | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V | |
Entrada/alimentación | aislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V | |
Entrada/Entrada de programación | existente Entre la entrada de programación, alimentación y salida no existe ningún aislamiento galvánico. El adaptador Interface K-ADP1 (ver capítulo Accesorios y técnica de instalación) dispone de aislamiento galvánico y evita así la formación de bucles en masa. |
|
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Norma 89/336/CEE | EN 50081-2, EN 50082-2 | |
Conformidad | ||
Coordinación de aislamiento | EN 50178 | |
Aislamiento galvánico | EN 50178 | |
Compatibilidad electromagnética | NE 21 | |
Grado de protección | IEC 60529 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 110 g | |
Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm | |
Altura | 118 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Longitud | 115 mm | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | BAS 01 ATEX 7256 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com | |
Identificación | II (1) G D [EEx ia] IIC (-20°C ≤ Ta ≤ 60°C) | |
Tensión | 11 V | |
Corriente | 33 mA | |
Alimentación | 90 mW | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Salida | ||
Tensión segura máxima | 250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Certificado | TÜV 02 ATEX 1797 X (debe observarse la Declaración de Conformidad) | |
Identificación | II 3 G EEx nA II T4 | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V | |
Entrada/alimentación | aislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 94/9/EC | EN 50014, EN 50020, EN 50021 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210129 |
ECLASS 10.0.1 | 27210129 |
ECLASS 9.0 | 27210129 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210107 |
ETIM 8.0 | EC002919 |
ETIM 7.0 | EC002919 |
ETIM 6.0 | EC002919 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual KFD2-UT-(EX)1(-1) | ENG | 253 KB | |
Manual | ENG | 3685 KB | |
Installation and configuration guide Device Type Manager (DTM) | ENG | 8665 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada UL cUL | E106378 cUL (QUZW7) | ALL | LINK | --- |
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | TÜV 02 ATEX 1797X | ALL | 1285 KB | |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |