Línea de servicio de Sensores Industriales
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
Atención al cliente para protección contra explosiones
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
No disponible para compra
No disponible para compra

Convertidor de medida KFD2-UT-Ex1-1

KFD2-UT-Ex1-1
  • 1 canal
  • Entrada EEx ia IIC
  • 24 V CC Tensión de alimentación
  • Precisión ± 0,1 %
  • Ajustes posibles del rango de medición de temperatura Pt100, Ni100 en técnica de 2, 3 ó 4 hilos
  • Ajustes posibles de termopares (B, E, J, K, L, N, R, S o T)
  • Curva característica de libre definición, p. resistencia 0 Ω ... 400 Ω y tensión -50 mV ... 150 mV
  • Compensación de unión fría interna/externa
  • Control de rotura del palpador en Termopares
  • Control rotura del palpador y control de cortocircuito conductor (LK) en Pt100
  • Ajustes online a través de interface serie al PC
  • Preconfeccionable desde la fábrica
  • CEM según NAMUR NE 21

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD2-UT-Ex1-1

Descripción del producto
Salida de tensión 1 ... 5 V
Alimentación
ConexiónPower Rail o terminales 11+, 12-
Tensión de medición20 ... 35 V CC
Rizadodentro de la tolerancia de alimentación
Pérdida de potencia1 W
Consumo de potenciamax. 1,5 W
Entrada
Conexiónterminales 1, 2, 3 y 4
Adecuado para Pt100, Ni100, Termopares tipo B, E, J, K, L, N, R, S o T (IEC 584).
Configuración vía borne de programación.
Resistencia del conductormax. 50 Ω por conductor
Corriente de mediciónaprox. 400 µA transductor de resistencia
la corriente al control de interrupción del conductor está apagada durante la medición.
Salida
Salida de tensión1 ... 5 V ; 5,125 V al exceder la señal de la entrada
display de error: descendente 0,5 ... 1 V o ascendente 5,025 ... 5,125 V (programable)
resistencia de salida: ≤ 10 Ω ; carga: ≥ 10 kΩ
Conexiónterminales 7-, 8+
Características de transferencia
Desviación
Según calibraciónPT100: ± 0,01 % del valor de medición en K + 0,05 % del rango (conexión de 4 hilos)
termopar: ± 0,05 % del valor de medición en °C + 0,05 % del rango + 1 K
esto incluye ± error 0,8 K de la compensación de unión fría (CJC)
TemperaturaSalida de corriente (tenido en cuenta la desviación cjc):
Pt100: (± 0,0015 % del valor medido en K + 0,006 % del rango)/K ΔTU*)
Termopar: (± 0,02 K + 0,004 % del valor medido en °C + 0,006 % del rango)/K ΔTU*)
Tensión de salida (tenido en cuenta la desviación cjc):
Pt100: (± 0,0015 % del valor medido en K + 0,0075 % del rango)/K ΔTU*)
Termopar: (± 0,02 K + 0,004 % del valor medido en °C + 0,0075 % del rango)/K ΔTU*)
*) ΔTU = Cambios de temperatura ambiente referente a 23 °C (296 K)
Influencia tensión de alimentación< 0,01 % del rango
Influencia de carga≤ 0,001 % del valor de salida por 100 Ohm (salida de corriente)
Período de reacción≤ 430 ms
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V
Entrada/Entrada de programaciónexistente
Entre la entrada de programación, alimentación y salida no existe ningún aislamiento galvánico. El adaptador Interface K-ADP1 (ver capítulo Accesorios y técnica de instalación) dispone de aislamiento galvánico y evita así la formación de bucles en masa.
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Norma 2004/108/CEEN 61326-1:2006
Conformidad
Coordinación de aislamientoEN 50178
Aislamiento galvánicoEN 50178
Compatibilidad electromagnéticaNE 21
Grado de protecciónIEC 60529
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 110 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm
Altura118 mm
Anchura20 mm
Longitud115 mm
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEBAS 01 ATEX 7256 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com
IdentificaciónEx-Hexagon II (1) G D [EEx ia] IIC (-20°C ≤ Ta ≤ 60°C)
Tensión11 V
Corriente33 mA
Alimentación90 mW
Alimentación
Tensión segura máxima250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Salida
Tensión segura máxima250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoTÜV 02 ATEX 1797 X (debe observarse la Declaración de Conformidad)
IdentificaciónEx-Hexagon II 3 G EEx nA II T4
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 94/9/ECEN 50014, EN 50020, EN 50021

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210129
ECLASS 10.0.127210129
ECLASS 9.027210129
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210107
ETIM 8.0EC002919
ETIM 7.0EC002919
ETIM 6.0EC002919
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-UT-Ex1-1

Hoja de datos: KFD2-UT-Ex1-1

Hoja de datosTipo de archivoTamaño
Datasheet KFD2-UT-Ex1-1PDF170 KB
Datenblatt KFD2-UT-Ex1-1PDF171 KB

Documentos : KFD2-UT-Ex1-1

Manuales Tipo de archivoTamaño
ManualPDF3685 KB
Manual KFD2-UT-(EX)1(-1)PDF253 KB
HandbuchPDF3693 KB
Handbuch KFD2-UT-(EX)1(-1)PDF949 KB
Documentos
Installation and configuration guide Device Type Manager (DTM)PDF8665 KB
Installations- und Konfigurationsanleitung Device Type Manager (DTM)PDF8463 KB

Aprobaciones y Certificados: KFD2-UT-Ex1-1

CertificadosTipo de archivoTamaño
Canada UL cULLINK---
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GPDF1285 KB
USA ULLINK---
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.