NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
Tipo de salida | NAMUR | |
Distancia de conmutación de medición | 4 mm | |
Instalación | enrasado | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 3,04 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,4 | |
Factor de reducción rCu | 0,3 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,85 | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión nominal | 8 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 1000 Hz | |
Histéresis | tip. % | |
Consumo de corriente | ||
Placa de medición no detectada | min. 3 mA | |
Placa de medición detectada | ≤ 1 mA | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | 0 ... 200 °C (32 ... 392 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable SIHF , 5 m | |
Sección transversal | 0,34 mm2 | |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Superficie frontal | PPS | |
Grado de protección | IP65 | |
Dimensiones | ||
Longitud | 75 mm | |
Diámetro | 30 mm | |
Nota | amplificad. -25°C...70°C 3 m cable de PTFE entre amplificador y oscilador |
|
Información general | ||
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manual de instrucciones | SPA | 52 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 00 ATEX 2048 X | ALL | 29071 KB |