Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | Dos hilos | |
Distancia de conmutación de medición | 40 mm | |
Instalación | no enrasado | |
Polaridad de salida | CA/CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 12,96 mm | |
Factor de reducción rAl | 0.30 - 0.40 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,60 0,80 | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Frecuencia de conmutación | 30 Hz | |
Histéresis | 3 ... 15 tip. 10 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | ≤ 7 V | |
Corriente de trabajo | 3 ... 300 mA | |
Corriente residual | ≤ 1,7 mA | |
Corriente en vacío | ≤ 0,6 mA | |
Display de tensión de trabajo | LED, verde | |
Indicación del estado de conmutación | LED, rojo | |
Elementos de indicación y manejo | ||
LED rojo/verde | Indicador de sobrecargas/cortocircuitos (parpadea alternativamente) | |
Datos eléctricos | ||
Tensión nominal de trabajo | 24 ... 250 V CC / 24 ... 230 V CA | |
Tensión de trabajo | 20 ... 300 V CC / 20 ... 253 V CA | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | IEC 61000-4 / EN 60947-5-2:2004 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector macho 7/8"-16 UN , 3 polos | |
Material de la carcasa | metal - Carcasa de cinc | |
Superficie frontal | Plástico adherido térmicamente | |
Base de la carcasa | Soporte metálico | |
Grado de protección | IP67 | |
Dimensiones | ||
Altura | 40 mm | |
Anchura | 40 mm | |
Longitud | 76 mm |
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
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 211 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|