Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 1,5 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 1,2 mm | |
Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 6,5 mm x 6,5 mm x 1 mm |
|
Factor de reducción rAl | 0,4 | |
Factor de reducción rCu | 0,3 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,7 | |
Factor de reducción rMs | 0,4 | |
Tipo de salida | 3-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 6000 Hz | |
Histéresis | 0,02 ... 0,15 mm | |
Protección contra la inversión de polaridad | si | |
Protección contra cortocircuito | si | |
Resistencia a sobrecargas | si | |
Protección frente a rotura de alambre | si | |
Protección frente a inducción | si | |
Atenuación de impulso de conexión | si | |
Rizado | 10 % | |
Caída de tensión | ≤ 1,5 V | |
Repetibilidad | 0,02 mm | |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA | |
Corriente residual | 0 ... 0,1 mA | |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 3220 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector aparato (M8 x 1), 3 polos | |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Superficie frontal | PVC | |
Grado de protección | IP67 | |
Masa | 3 g | |
Dimensiones | ||
Longitud | 29 mm | |
Diámetro | 6,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 32 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 54 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2139980-0 / UL-CA-2133514-0 | ALL | 489 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3034B | ALL | 1256 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6094_ENG | ENG | 1223 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|