Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | Dos hilos | |
Distancia de conmutación de medición | 1,5 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 1,21 mm | |
Distancia de conmutación real | 1,35 ... 1,65 mm tip. | |
Factor de reducción rAl | 0,22 | |
Factor de reducción rCu | 0,16 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,64 | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 5 ... 60 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 1200 Hz | |
Histéresis | 1 ... 10 tip. 5 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | ≤ 5 V | |
Corriente de trabajo | 2 ... 100 mA | |
Corriente de trabajo mínima | 2 mA | |
Corriente residual | 0 ... 0,5 mA tip. | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 1476 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable PVC , L = 280 mm | |
Sección transversal | 0,14 mm2 | |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Superficie frontal | LCP | |
Grado de protección | IP67 | |
Dimensiones | ||
Longitud | 40 mm | |
Diámetro | 8 mm |
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
CAE | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 63 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2497B | ALL | 1217 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-5994_ENG | ENG | 1223 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|